(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

化粧ナットを傷つけない正面から使えるアルミ製モーターレンチ。【特長】・アルミ合...

詳細情報を確認する

  • 口開幅(mm):
    16~68
  • 全長(mm):
    242
  • 質量(g):
    245
  • セット・単品:
    単品
  • 材質:
    アルミ合金
  • トラスココード:
    369-3147
  • 頭部厚さ先端部(mm):
    9.6
  • 頭部厚さ根本部(mm):
    17
  • 頭部外径A(mm):
    114
  • 厚さハンドル(mm):
    12
  • 口の深さ(mm):
    44
  • 台紙寸法高さ×幅(mm):
    290×120
  • 保証トルク(N・m):
    235
  • 補足:
    15°縦型形状

型番

TMW-1665 解除

Loading...

トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)の詳細

トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ):関連画像

トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) イメージ

トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)の寸法

トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ):関連画像

トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) 寸法図

製品番号 使用範囲(mm) 全長L(mm) 重量(g)
TMW-1665 16~68 242 245
頭部外径(mm) 口の深さ(mm) 頭部厚さ(mm) ハンドル厚さ(mm) 保証トルク(N・m) 台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
先端部 根本部
114 44 9.6 17 12 235 290×120 アルミ合金

注意・禁止事項

  • ※ 本体・アゴ部共にアルミ製ですので、締付後ボルト等の痕が残ることがあります。
  • ※ モンキレンチと同等な使用は出来ません。
  • ※ ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ※ パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ ハンマー代わりに使用しないでください。

開発秘話

 

今までのモーターレンチでは横からの入れ込みしか出来なく、最近の洗面台の下では浄水器や色んなものが入っており正面からの作業の方が良いとの意見から開発致しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMW-1665

1個

7,200( 7,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

化粧ナットを傷つけない正面から使えるアルミ製モーターレンチ。
【特長】
・アルミ合金製で締める相手を傷つけない。
・アゴ部は鍛造品で強度有り。
・バックラシュレスウォームを採用しており、ガタをカット。
・鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(当社同等品比較)。
・使用範囲が広い15°縦型形状。
【用途】
・洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適。
・メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時に最適。
・強い締付を必要としない大径ナットにも使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)の型番TMW-1665のページです。
型番TMW-1665に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

    たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400

    たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400

      モンキーレンチ“60CP”

      モンキーレンチ“60CP”

        モンキーレンチ 薄型

        モンキーレンチ 薄型

          ハイブリッドモンキレンチ

          ハイブリッドモンキレンチ

            エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

            エコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

              モンキレンチ (強力型)H

              モンキレンチ (強力型)H

                モンキーレンチ 目盛付

                モンキーレンチ 目盛付

                  スマートモンキー

                  スマートモンキー

                    モンキーレンチ W-230

                    モンキーレンチ W-230

                      ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

                      ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

                        薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

                        薄型イグザクトレンチ(ベントタイプ)

                          モンキレンチ300mm

                          モンキレンチ300mm

                            メーカー トップ工業 トップ工業 GEDORE 松阪商事 ロブテックス トップ工業 スーパーツール トラスコ中山 エンジニア ホーザン トップ工業 トップ工業 KTC(京都機械工具)
                            通常価格 7,200円 7,123円 3,250円 2,949円 1,800円 3,462円 2,166円 6,938円 3,091円 1,880円 3,311円 5,452円 3,530円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            口開幅(mm) 16~68 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 242 - 255 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 245 - 420 - - - - - 130 - - - -
                            セット・単品 単品 単品 - - - 単品 - - - - 単品 単品 -
                            材質 アルミ合金 S55C - - - Cr-V - - - - Cr-V Cr-V -

                            トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コネクタクランプ締めに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/22
                            塗装コネクタのクランプ締めに使用しています。
                            大き目のコネクタも締めることができます。
                            アルミ製のためコネクタに傷をつけることがなく
                            作業も軽量のため扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました