(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
9,737円
税込単価
10,711円

薄くワイドでポリ管継手に最適なレンチ。【特長】・本体、上アゴ共に鍛造品なので、...

詳細情報を確認する

  • セット・単品:
    単品
  • 材質:
    S55C
  • 補足:
    15°縦型形状

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TMW-400 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400:関連画像

TMW-250/TMW-400

 

【特長】

たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400:関連画像

排水トラップが廻せる

たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400:関連画像

ワイドな口開き

たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400:関連画像

くわえ面に歯形がなく対象を傷めない

外形図

たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400:関連画像

TMW-250

たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400:関連画像

TMW-400

使用方法・使用事例

使用事例

たて型アルミワイドパイレンと合わせてお使いください。

注意・禁止事項

注意

  • モンキレンチと同等の強度は有りません。
  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。

開発者からのコメント

 

アルミ鍛造品でも力の有る職人さんは開口部を折ってしまう事もあり正面から入れられるタイプの鉄のモーターレンチが欲しいとの要望から。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
口開幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
頭部厚さ先端部(mm)
頭部厚さ根本部(mm)
厚さハンドル(mm)
口の深さ(mm)
保証トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMW-400

38~88
403
1260
248-7713
9.8
20.4
10
62.6
490

1個

9,737( 10,711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

薄くワイドでポリ管継手に最適なレンチ。
【特長】
・本体、上アゴ共に鍛造品なので、強靭で耐荷重性、耐久性に優れる。
・使用範囲が広い15°縦型形状、掘削穴などでの配管作業が性能アップ。
・咥え部は厚さ約10mmの薄型で、パイプが邪魔にならず配管継手の締め付けに最適。
・モンキーレンチでは咥える事の出来なかった大径サイズも廻せる。
・TMW-250はくわえ部側面で排水トラップを廻せる。TMW-400のハンドル部は荷重を掛け易い。
【用途】
・配管作業の大径ナットの締付に最適。2"(呼び50)の継手、バルブの締付が可能。
・アルミ製トラップレンチでは強度不足な作業でも使用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400の型番TMW-400のページです。
型番TMW-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400

たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400

    トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

    トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

      2Wayショートモンキー ESM-160

      2Wayショートモンキー ESM-160

        軽量ショートモンキーレンチ GTLM-GS

        軽量ショートモンキーレンチ GTLM-GS

          スピードレンチ

          スピードレンチ

            モンキーレンチ MWA-375・MWA-450

            モンキーレンチ MWA-375・MWA-450

              洗面レンチ SMW-1032・SMW-3050

              洗面レンチ SMW-1032・SMW-3050

                モンキーレンチ(目盛り付)

                モンキーレンチ(目盛り付)

                  600mm/67mm モンキーレンチ(大型)

                  600mm/67mm モンキーレンチ(大型)

                    ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

                    ショートエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

                      モンキーレンチ TUM

                      モンキーレンチ TUM

                        ウルトラワイドモンキーレンチ

                        ウルトラワイドモンキーレンチ

                          モンキレンチ 250mm

                          モンキレンチ 250mm

                            メーカー トップ工業 トップ工業 E-Value ウィザ(旧:グレートツール) トップ工業 KTC(京都機械工具) トップ工業 M&M エスコ トップ工業 TRAD トラスコ中山 E-Value
                            通常価格 7,123円 7,200円 1,954円 1,834円 3,744円 9,066円 8,442円 1,070円 23,480円 3,311円 2,440円 3,341円 1,863円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            セット・単品 単品 単品 - - 単品 - 単品 - - 単品 - - -
                            材質 S55C アルミ合金 - - Cr-V - S55C - - Cr-V - - -
                            補足 15°縦型形状 15°縦型形状 - - - - 首振り角度180°/ラチェット駆動30°/ハンドル後部は六角(13mm)付き。 - - - - - -

                            たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            思いのほか溶接もしっかりとしていて長く使えそう。バルブを傷つける事無く作業でき助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バルブの締め込み等
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/23
                            パイプレンチの入らない箇所のバルブの合いレンとか工作機械の主軸の整備等、口幅が広く柄がちょうどよ長さだというと事も高評価です。特にレンチの口や柄は極力強度を保ちつつ薄くなるように設計させているようで幅に余裕ができ狭い所でもがっちり効きます。もう手放せません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMW-250
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            口開幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            トラスココード 頭部厚さ先端部
                            (mm)
                            頭部厚さ根本部
                            (mm)
                            厚さハンドル
                            (mm)
                            口の深さ
                            (mm)
                            保証トルク
                            (N・m)

                            7,123円

                            ( 7,835円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            16~75263660369-31559.418765400

                            モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました