(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,343円
税込単価
9,177円

レースウェイ(電路支持金具)の取付作業には必携レンチ。【特長】・ソケット部はロ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    多機能レンチ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 全長(mm):
    165
  • 二面幅寸法(mm):
    12×13×14×17
  • 単品・セット区分:
    単品
  • トラスココード:
    248-7233
  • 外径(mm):
    小さい方:24/大きい方:28
  • 保証トルク(N・m):
    12mm部:82.4、13mm部:94.1、14mm部:94.1、17mm部:94.1
  • 重量(g):
    245
  • 材質:
    SUS420J2/Cr-V
  • 仕様:
    17mm部:6角サーフェイス/その他:12角サーフェイス
  • 特長:
    14×17ソケット部はスライド式です。軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。ギア数18で20°でラチェットが駆動します。本体プレート部にセーフティコード用穴φ3.5付きです。

Loading...

スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ)の詳細

スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) イメージ

スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) イメージ

スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ)の寸法

(単位:mm)

スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) 寸法図

スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) 寸法図

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
PRW-4L12・13・14・17165245
外径D(mm) 頭部厚さ(mm)ソケット部長さ(mm)保証トルクN・m台紙寸法(mm)材質
小さい方大きい方t12mm部13mm部14mm部17mm部12mm部13mm部14mm部17mm部高さ×幅
24.028.09.614.028.018~3414~3082.494.194.194.1223×86SUS420J2/Cr-V

注意・禁止事項

  • ※ ソケット部をスライドする際に、指をはさまないようにご注意願います。
  • ※ ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
  • ※ ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ※ 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をしてください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

開発秘話

 

板ラチェットレンチに対する長年培ってきた技術とノウハウを余すことなく盛り込んだ国産品です。ソケット部にスライド機能を設け、狭所作業での作業域を格段に増やすことができました。さらにムダなソケット長さのカットに繋がり合わせて軽量化も図れました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRW-4L

1個

8,343( 9,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レースウェイ(電路支持金具)の取付作業には必携レンチ。
【特長】
・ソケット部はロングサイズで1丁で4サイズ(12・13・14・17mm)使用可能
・14×17ソケット部はスライド式。また17mmはレースウェイに入る様外周部に加工
・軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用
・本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製
・ギア数18で20°でラチェットが駆動
・本体プレート部にセーフティコード用穴Φ3.5(直径3.5mm)付き
【用途】
・各種ラックや配管バンドの取付け作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4Lの型番PRW-4Lのページです。
型番PRW-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4L

スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4L

    ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)

    ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)

      両スライドラッチ(本体) PRW-5W

      両スライドラッチ(本体) PRW-5W

        アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)

        アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)

          ラックレンチ TRW-2AR

          ラックレンチ TRW-2AR

            鉄カンラッチ

            鉄カンラッチ

              レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

              レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

                両スライドラックレンチ2 TRW-WS2

                両スライドラックレンチ2 TRW-WS2

                  240-18X11/16 ファストラッチ

                  240-18X11/16 ファストラッチ

                    240-8X5/16 ファストラッチ

                    240-8X5/16 ファストラッチ

                      メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 ミトロイ トップ工業 トップ工業 ミトロイ スタビレー スタビレー
                      通常価格 8,343円 7,522円 7,830円 8,136円 8,184円 9,501円 7,720円 11,982円 13,715円 10,244円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                      種類 多機能レンチ 多機能レンチ 多機能レンチ 多機能レンチ 多機能レンチ 多機能レンチ 多機能レンチ 多機能レンチ - -
                      ラチェット機構 - -
                      首振り(フレックス) - -
                      全長(mm) 165 146 190 148 166 165 146 169 - -
                      二面幅寸法(mm) 12×13×14×17 8×10×12×13 10×17 8×10×12×13 8×10×12×13 10×12×13×14 17 / 8×10×12×13 13×17 / 8×10×12×14 - -

                      スライドラッチ(スライドロング4サイズ板ラチェットレンチ) PRW-4Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました