ストレートでは使いにくい障害物がある等に便利なスナップリングプライヤーです。【...
型番 | 適応リング径 (mm) | L (mm) | l (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|
HB-125 | 12~25 | 135 | 25 | 80 |
HB-125F | 6~11 | 135 | 25 | 80 |
HB-175 | 19~65 | 170 | 30 | 125 |
HB-230 | 32~80 | 229 | 32 | 270 |
型番 | H (mm) | h (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | 保証トルク (N・m) | 台紙寸法(mm) 高さ×幅 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-125 | 48 | 8 | 1.3 | 8.1 | 13.7 | 175×70 | SCM440 |
HB-125F | 48 | 8 | 0.5~0.7 | 8.1 | 8.2 | 175×70 | SCM440 |
HB-175 | 50 | 12 | 1.8 | 9.3 | 26.5 | 225×75 | SCM440 |
HB-230 | 50 | 17 | 2.0~2.4 | 11.1 | 53 | 300×95 | Cr-V |
注意
ストレートでは使いにくい障害物がある等に便利なスナップリングプライヤーです。
【特長】
・穴(ホール)用専用タイプです。
・先端部は90°角度付きのベントタイプです。
・オール鍛造品一体成型で、強靭・剛性に優れています。
・先端部は円筒形状で滑りません。
・機能別に色分けをしてあり、ホール用タイプは黄色グリップ付です。
【用途】
・ホール(穴)用スナップリングの脱着作業に最適。