(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,796円 ~ 5,100円
税込価格
4,176円 ~ 5,610円

オール鍛造スナップリングプライヤーです。【特長】・シャフト(軸)用専用タイプで...

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    軸用
  • 先端爪交換機能:
    なし
  • ばね:
    あり

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番適応リング径
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
SS-12510~2514032
SS-125F3~914032
SS-17519~4017540
SS-23032~8023647
型番D
(mm)
H
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
保証トルク
(N・m)
台紙寸法(mm)
高さ×幅
材質
SS-1253.0~4.5691.38.113.7175×70SCM440
SS-125F1.2~1.8690.5~0.78.18.2175×70SCM440
SS-1753.4~5.5941.89.326.5225×75SCM440
SS-2306.0~8.01342.0~2.411.153300×95Cr-V

外形図

スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪):関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪):関連画像

注意・禁止事項

注意

  • 無理な使用をしますと、折れたり、曲ったりすることがありますのでご注意ください。
  • 使用の際は、使用範囲内で保護メガネを着用して使用してください。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。
  • グリップは絶縁ではありません。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用リングサイズ(mm)
先端爪径(mm)
呼び寸法
持ち手幅(mm)
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
本体材質
頭部厚さ(mm)
先端幅(mm)
保証トルク(N・m)
補足説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~25
1.3
125
69
359-9108
140
90
SCM440
8.1
3-4.5
13.7
-

1個

3,796( 4,176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3~9
0.5~0.7
125
69
359-9116
140
90
SCM440
8.1
1.2-1.8
8.2
極細タイプ

1個

4,093( 4,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19~40
1.8
175
94
359-9124
175
130
SCM440
9.3
3.4-5.5
26.5
-

1個

3,850( 4,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32~80
2.0~2.4
230
134
359-9132
236
290
Cr-V
11.1
6-8
53
-

1個

5,100( 5,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オール鍛造スナップリングプライヤーです。
【特長】
・シャフト(軸)用専用タイプです。
・オール鍛造品一体成型で、強靭・剛性に優れています。
・先端部は円筒形状で滑りません。
・機能別に色分けをしてあり、シャフト用タイプは水色グリップ付です。
【用途】
・シャフト(軸)用スナップリングの脱着作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)

スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)

    スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)

    スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)

      スナップリングプライヤ ホール用ストレート(穴用直爪)

      スナップリングプライヤ ホール用ストレート(穴用直爪)

        スナップリングプライヤー(穴用) ハンドル形状ロングタイプ

        スナップリングプライヤー(穴用) ハンドル形状ロングタイプ

          軸用スナップリングプライヤー 4623-A

          軸用スナップリングプライヤー 4623-A

            スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) HC175B

            スナップリングプライヤー(替爪式・ロングピン付) HC175B

              コンバーチブルプライヤ

              コンバーチブルプライヤ

                ばね付スナップリングプライヤー(軸用)

                ばね付スナップリングプライヤー(軸用)

                  穴用スナップリングプライヤー 4413-J

                  穴用スナップリングプライヤー 4413-J

                    スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)

                    スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)

                      直型ロングスナップリングプライヤー(穴用)

                      直型ロングスナップリングプライヤー(穴用)

                        穴用スナップリングプライヤー 4410・4419・4420・4429

                        穴用スナップリングプライヤー 4410・4419・4420・4429

                          78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

                          78-150mm 穴用スナップリングプライヤー

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トラスコ中山 クニペックス 室本鉄工 トップ工業 トラスコ中山 クニペックス トップ工業 KTC(京都機械工具) クニペックス エスコ
                            通常価格 3,796円 3,654円 3,236円 2,750円 5,173円 6,307円 3,914円 2,760円 4,136円 4,249円 5,029円 27,150円 13,050円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能
                            軸・穴 軸用 軸用 穴用 穴用 軸用 穴用 軸穴兼用 軸用 穴用 穴用 穴用 穴用 -
                            先端爪交換機能 なし なし なし なし - あり なし なし - なし あり - -
                            ばね あり あり あり なし あり あり - あり なし あり あり - -

                            スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            組立用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/16
                            軸用として購入しました。
                            使用頻度により先端がもう少し強度があれば最高なんですが
                            耐久性はそれなりかと思いますが使い勝手もそれなりで使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            C型止め輪の脱着用途
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/28
                            【型番:SS-125Fに対してのレビューです】
                            手持ちの工具が、10~25φ以上用しかなかったので
                            3~9φまで対応のこちらを購入。
                            頻繁に使わないので耐久性は未知数ですが、
                            必要十分の機能を発揮してくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/06
                            φ3の止め輪で使用しましたが難なく組み付けることが可能でした。
                            先が微妙に開いているため外れることはほとんどありません。
                            開きもスムーズで作業が楽です。
                            先端が鋭利なので、保管の際に注意は必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 以前使っていた他社品は、すぐに先が曲がってしまいました。御社の製品は大丈夫ですか?
                            A
                            オール鍛造品で先端部は機械加工による削り出しです。優秀な熱処理技術により、強靭・剛性に富み耐久性とともに使いやすさも抜群です。

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました