(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートトラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショートトラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,557円
税込単価
7,213円

相手を傷めないアルミタテ型モーターレンチ。【特長】・アルミ合金製で締める相手を...

詳細情報を確認する

  • 口開幅(mm):
    16~68
  • 全長(mm):
    205
  • 質量(g):
    220
  • セット・単品:
    単品
  • 材質:
    アルミ合金
  • トラスココード:
    275-8806
  • 頭部厚さ先端部(mm):
    10
  • 頭部厚さ根本部(mm):
    17
  • 頭部外径A(mm):
    110
  • 厚さハンドル(mm):
    12
  • 口の深さ(mm):
    60
  • 台紙寸法高さ×幅(mm):
    250×120
  • 保証トルク(N・m):
    165
  • 補足:
    15°縦型形状

型番

TMWS-1668 解除

Loading...

ショートトラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

ショートトラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ):関連画像

ショートトラップレンチ(アゴ/アルミ鍛造製、バックラッシュレスウォーム)

ショートトラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ):関連画像

寸法図

注意・禁止事項

  • 本体、アゴ部共にアルミ製ですので、締付後ボルト等の痕が残ることがあります。
  • モンキレンチと同等な使用は出来ません。
  • ボルト、ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMWS-1668

1個

6,557( 7,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

相手を傷めないアルミタテ型モーターレンチ。
【特長】
・アルミ合金製で締める相手を傷つけない
・アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比へ高い強度をもつ
・ハックラシュレスウォームを採用で、カタをカット
・鉄製モーターレンチに比へ約60%の軽量化を実現。使用範囲が広い15度縦型形状
・トラップレンチより、口の深さが16mm長く、化粧ナットの角を傷ない
【用途】
・洗面台内部のトラップ管等の着脱に最適です
・メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時に
・強い締付が不要な大径ナットに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートトラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)の型番TMWS-1668のページです。
型番TMWS-1668に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートトラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

ショートトラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

    トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

    トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

      たて型アルミワイドパイレン

      たて型アルミワイドパイレン

        ハイブリッドモンキレンチ

        ハイブリッドモンキレンチ

          ハイブリッドモンキレンチX UM-XG

          ハイブリッドモンキレンチX UM-XG

            モンキーレンチ(目盛り付)

            モンキーレンチ(目盛り付)

              スーパーワイドモンキーレンチ

              スーパーワイドモンキーレンチ

                たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400

                たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400

                  スピードレンチ

                  スピードレンチ

                    ウルトラワイドモンキーレンチ

                    ウルトラワイドモンキーレンチ

                      ハイブリッドモンキレンチ UM

                      ハイブリッドモンキレンチ UM

                        ブロ-ドモンキレンチ

                        ブロ-ドモンキレンチ

                          ワイドモンキーレンチ

                          ワイドモンキーレンチ

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 ロブテックス ロブテックス M&M SK-11 トップ工業 トップ工業 トラスコ中山 ロブテックス ヒット トラスコ中山
                            通常価格 6,557円 7,200円 14,848円 1,800円 2,456円 1,070円 4,011円 7,123円 3,744円 3,341円 2,994円 5,030円 1,731円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目~   1日目~  
                            口開幅(mm) 16~68 16~68 15A~65A(φ20~82) - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 205 242 350 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 220 245 1100 - - - - - - - - - -
                            セット・単品 単品 単品 単品 - - - - 単品 単品 - - - -
                            材質 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金/Cr-V - - - - S55C Cr-V - - - -

                            ショートトラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました