(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シノ曲がりラチェットレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シノ曲がりラチェットレンチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,201円 ~ 6,151円
税込価格
5,721円 ~ 6,766円

シノが太くて使いやすいラチェットレンチ。【特長】・シノ部は太く、番線巻きに最適...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 全長(mm):
    310
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    S55C/Cr-V
  • 仕様:
    12角サーフェイス
  • 特長:
    シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。セーフティコード用のφ4.5㎜穴が2ヶ所あります。表面はサビにくい塗装仕上げ。ソケット部はメッキ仕上げでサビにくくしてあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シノ曲がりラチェットレンチ

シノ曲がりラチェットレンチ:関連画像

寸法図

  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせて使用すること。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないこと。
  • ハンマー代わりに使用しないこと。
  • 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をすること。
  • 工具の使用目的以外に使用しないこと。
製品番号 頭部外径 (mm) ソケット外径d (mm) 頭部厚さ (mm) ソケット部長さ (mm) 保証トルク N・m
小さい方 大きい方 小さい方 大きい方 小さい方 大きい方
RM-17×19N-S 41.0 23.5 26.0 18.0 16.0 16.0 308.9 367.7
RM-17×21N-S 41.0 23.5 28.5 18.0 16.0 16.0 308.9 426.6
RM-19×21N-S 41.0 26.0 28.5 18.0 16.0 16.0 367.7 426.6
RM-19×24N-S 41.0 26.0 33.5 18.0 16.0 16.0 367.7 514.8
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
トラスココード
ソケット外径(mm)
保証トルク(N・m)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17×19
369-2442
小さい方:23.5/大きい方:26
小さい方:308.9、大きい方:367.7
470

1個

5,201( 5,721円 )

1日目

19×24
396-2491
小さい方:26/大きい方:33.5
小さい方:367.7、大きい方:514.8
475

1個

6,151( 6,766円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シノが太くて使いやすいラチェットレンチ。
【特長】
・シノ部は太く、番線巻きに最適。
・ギア数は24(15度送り)、本体は、爪も鍛造品であり強度が抜群。
・頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持。
・セーフティコード用のφ4.5mm(直径4.5mm)穴が2ヶ所あり。
・厳選した材料を使用した日本製、表面は塗装仕上げ・ソケット部はメッキ仕上げでサビにくい。
【用途】
・足場組立や型枠工事に最適。
・鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シノ曲がりラチェットレンチ

シノ曲がりラチェットレンチ

    両口ラチェットレンチ(N型)

    両口ラチェットレンチ(N型)

      鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付

      鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付

        両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)

        両口ラチェットレンチ(シノ付)(片口めがね)

          ショートラチェットレンチ(片口めがね)

          ショートラチェットレンチ(片口めがね)

            RM ロングソケットラチェットレンチ

            RM ロングソケットラチェットレンチ

              超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

              超ロングラチェットレンチ(片口めがね)

                コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)

                コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)

                  コンパクトラチェットレンチ(住宅施工用)

                  コンパクトラチェットレンチ(住宅施工用)

                    めがね打撃スパナ

                    めがね打撃スパナ

                      ASH 両口メガネレンチ

                      ASH 両口メガネレンチ

                        ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)

                        ステンレスラチェットレンチ(片口めがね)

                          コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

                          コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トラスコ中山 トップ工業 三木ネツレン 旭金属工業 トップ工業 トラスコ中山
                            通常価格 5,201円 3,153円 5,651円 4,056円 5,413円 5,521円 6,733円 8,271円 6,251円 4,797円 1,973円 12,266円 446円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね 片口めがね コンビネーション 片口めがね 片口めがね 両口めがね 片口めがね コンビネーション
                            ラチェット機構
                            首振り(フレックス)
                            全長(mm) 310 310 305 - - - - - 250 - - 310 -
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 セット品 単品 単品 単品 単品 単品

                            シノ曲がりラチェットレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました