(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤプーラー GPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ギヤプーラー GPシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
5,175円 ~ 67,720円  特別価格 
税込価格
5,693円 ~ 74,492円  特別価格 

台形ネジの細目でギヤ等が楽に抜ける合理的設計なギヤプーラ。【特長】・ギヤ・ベア...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ギヤプーラ

ギヤプーラー:関連画像

寸法図

  • 爪先端を確実にベアリングに掛け、ロックナットを遊びがなくなるまで、しっかりと締めること。
  • ハンマなどで叩いて衝撃を加えないこと。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないこと。
  • 使用者独自で改造しないこと。
  • 工具の使用目的以外に使用しないこと。

寸法

製品番号 L
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
GP-75 68 95 14 2
GP-100 74 140 17 3
GP-150 106 220 19 3.5
GP-200 154 300 22 4
GP-250 190 339 30 5
GP-300 240 380 32 5
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適用プーリ(mm)
爪の届く長さ(mm)
くわえられるギヤ等の範囲(mm)
保証荷重(t)
押しネジ六角サイズ(mm)
重量(g)
トラスココード
補足説明
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40-75
55
40
2
14
350
369-1772
一つ穴タイプ
10

1個

5,175( 5,693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50-100
100
45
4
17
755
369-1691
-
10

1個

7,447( 8,192円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60-150
150
60
6
19
1820
369-1705
-
10

1個

11,538( 12,692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80-200
240
100
10
22
3730
369-1713
-
10

1個

25,757( 28,333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100-250
275
120
12
30
6100
369-1721
-
10

1個

39,142( 43,056円 )

1日目

120-300
320
130
15
32
8500
369-1730
-
10

1個

67,720円

60,948

( 67,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台形ネジの細目でギヤ等が楽に抜ける合理的設計なギヤプーラ。
【特長】
・ギヤ・ベアリング・プーリーなどの引き抜き作業に。
・爪の連結穴を2つにし、穴を変えることで幅の広いギヤや深いところのギヤもくわえられる(GP-75は1つ穴タイプ)。
・押しネジは30°台形ネジの細目でギヤ等が楽に抜ける。合理的な設計で重荷重に耐える。
【用途】
・各種機械、自動車、船舶などのギアの取り外しに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤプーラー GPシリーズ

ギヤプーラー GPシリーズ

    3本爪ギヤプーラー

    3本爪ギヤプーラー

      ギヤプーラー3本爪 GTGP

      ギヤプーラー3本爪 GTGP

        GT ギヤプーラー2本爪

        GT ギヤプーラー2本爪

          スライドギヤープーラ(ロングタイプ)

          スライドギヤープーラ(ロングタイプ)

            ステアリングアームプーラー 204シリーズ

            ステアリングアームプーラー 204シリーズ

              ギアプーラー(2本爪)

              ギアプーラー(2本爪)

                3本アームプーラー 209シリーズ

                3本アームプーラー 209シリーズ

                  スライドギヤープーラ部品(めねじ)

                  スライドギヤープーラ部品(めねじ)

                    ミニチュアベアリングプーラーセット

                    ミニチュアベアリングプーラーセット

                      ギヤプーラ(2本爪タイプ)

                      ギヤプーラ(2本爪タイプ)

                        トラスコ中山 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

                        トラスコ中山 ギヤプーラー(3本爪タイプ)

                          2本アームプーラー 44シリーズ

                          2本アームプーラー 44シリーズ

                            メーカー トップ工業 トップ工業 ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) スーパーツール KUKKO SK-11 KUKKO スーパーツール トップ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 KUKKO
                            通常価格 5,175円 8,854円 3,857円 2,511円 11,407円 29,141円 2,932円 12,703円 4,320円 33,992円 4,352円 5,366円 46,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ ギヤプーラ - ギヤプーラ - プーラ用パーツ ベアリングプーラ ギヤプーラ - -
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 関連商品 本体 - - -
                            材質 Cr-V Cr-V - - - - - - - Cr-V - - -

                            ギヤプーラー GPシリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            プーリーの取り外しに
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/02
                            嵌合が強くて外しにくいプーラーに使っています。
                            楽な力で外せるし非常に便利です。駆動系を扱う機械メンテナンスの必需品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のメンテナンス
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/09
                            手で引っ張っても抜けないような硬いプーリーを外すのに使用しています。工具箱にも入るサイズで使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ギヤ抜きに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/05
                            シャフトに固着したギヤを抜く際に使用しています。
                            その他、タイミングプーリやカム等を抜く際の必需品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プーラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました