(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EX-315
エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm) エクステンションバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

狭く、奥深い場所の作業に最適なエクステンションバー。【特長】・特殊鋼を使用し、...

詳細情報を確認する

Loading...

EX-315 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
全長(L寸法)(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX-315

9.5
9.5
3/8
150
125

1個

2,150( 2,365円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭く、奥深い場所の作業に最適なエクステンションバー。
【特長】
・特殊鋼を使用し、精密な加工と完全な熱処理により、過酷な使用に十分耐えうる性能。
・厳選した材料を使用した日本製。
【特長】
・障害物のある狭い場所に。

商品情報

エクステンションバー

寸法図

エクステンションバー:関連画像

寸法図

EX-3125/EX-315:差込角9.5mm

製品番号 差込角S(mm) L(mm) D(mm) l(mm)
EX-3125 9.5(3/8″) 125 18 114.3
EX-315 9.5(3/8″) 150 18 139.3

EX-4075/EX-415/EX-425:差込角12.7mm

製品番号 差込角S(mm) L(mm) D(mm) l(mm)
EX-4075 12.7(1/2″) 75 24 60.4
EX-415 12.7(1/2″) 150 24 135.4
EX-425 12.7(1/2″) 250 24 235.4

EX-6075/EX-620/EX-640:差込角19.0mm

製品番号 差込角S(mm) L(mm) D(mm) l(mm)
EX-6075 19.0(3/4″) 75 33.9 55
EX-620 19.0(3/4″) 200 33.9 180
EX-640 19.0(3/4″) 400 33.9 380

カタログ

 

Loading...

EX-315で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm)の型番EX-315のページです。
型番EX-315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm)

エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm)

    ウィリアムズ エクステンション JHWH-104

    ウィリアムズ エクステンション JHWH-104

      メーカー トップ工業 ウィリアムズ
      通常価格 2,150円 5,199円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      用途 手作業用ジョイント類 -
      単品・セット区分 単品 エクステンションバー -
      材質 特殊合金鋼 -

      エクステンションバー(差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EX-415
      EX-425
      EX-6075
      EX-620
      EX-640
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      二面幅寸法(S寸法) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 全長(L寸法)
      (mm)
      重量
      (g)

      2,500円

      ( 2,750円 )
      1個 あり

      1日目

      12.712.71/2150266

      2,626円

      ( 2,889円 )
      1個 あり

      1日目

      12.712.71/2250358

      4,100円

      ( 4,510円 )
      1個 あり

      1日目

      19193/475335

      4,900円

      ( 5,390円 )
      1個 あり

      5日目

      19193/4200815

      7,650円

      ( 8,415円 )
      1個 あり

      1日目

      19193/44001585

      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました