(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6丁組スパナ(ミリ) L-6000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6丁組スパナ(ミリ) L-6000

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,159円
税込単価
5,675円

特殊鋼を使用した、軽量スリムで有効な締付力のスパナ。【特長】・軽量、薄型タイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口スパナ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 二面幅寸法(mm):
    17×19 / 8×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 21×23
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容(点):
    6
  • 商品タイプ:
    6丁組スパナ(ミリ)
  • 色:
    イエロー
  • セット内容(mm):
    8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×23
  • トラスココード:
    359-8136
  • 重量(g):
    615

Loading...

6丁組スパナ(ミリ)

特長

PAT:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済み。

注意・禁止事項

  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 工具の使用目的以外に使用しないでください。

製品仕様

製品番号 外径S(mm) 口の深さ(mm) 頭部
最大厚T(mm)
保証トルク(N・m) 材質
小さい方 大きい方 小さい方 大きい方 小さい方 大きい方
L-6000
(ミリ)
17.5 19.5 8.5 9.5 3.8 15.0 23.0 Cr-V
21.5 26.0 11.0 13.0 4.8 30.0 50.0
26.0 30.0 13.0 15.0 5.8 50.0 76.0
30.0 36.5 15.0 18.5 6.8 76.0 132.0
36.5 40.5 18.5 20.5 7.2 132.0 169.0
45.0 49.0 23.0 25.0 8.2 226.0 265.0
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-6000

1個

5,159( 5,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊鋼を使用した、軽量スリムで有効な締付力のスパナ。
【特長】
・軽量、薄型タイプで、極めて有効な締付力があります
・頭部はスリムなヤリ形です
・1丁ずつ取り出しても「バラケ」ないTOP独自のスパナホルダー入り
【用途】
・機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適
・電子部品、車両整備用工具としても幅広く活躍

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6丁組スパナ(ミリ) L-6000の型番L-6000のページです。
型番L-6000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6丁組スパナ(ミリ) L-6000

6丁組スパナ(ミリ) L-6000

    6丁組スパナ(インチ) L-6000

    6丁組スパナ(インチ) L-6000

      6丁組スパナ(ISO)

      6丁組スパナ(ISO)

        コンビネーションレンチセット CW-6000

        コンビネーションレンチセット CW-6000

          トップ工業 6丁組スパナ(インチ)

          トップ工業 6丁組スパナ(インチ)

            6丁組スパナセット

            6丁組スパナセット

              コンビネーションレンチセット 6本

              コンビネーションレンチセット 6本

                ASH ライツールコンビネーションスパナ

                ASH ライツールコンビネーションスパナ

                  スパナレンチセット X23421

                  スパナレンチセット X23421

                    両口スパナセット インチ

                    両口スパナセット インチ

                      スパナセット DSB600P

                      スパナセット DSB600P

                        メガネレンチセット ミリ 6本組 No.300

                        メガネレンチセット ミリ 6本組 No.300

                          コンビネーションスパナセット CS600P

                          コンビネーションスパナセット CS600P

                            メーカー トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 トップ工業 ホーザン E-Value 旭金属工業 ウィザ(旧:グレートツール) E-Value TONE M&M TONE
                            通常価格 5,159円 4,532円 5,657円 8,181円 4,578円 4,400円 1,527円 1,256円 1,572円 2,253円 8,115円 3,252円 4,890円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 両口スパナ 両口スパナ 両口スパナ コンビネーション 両口スパナ 両口スパナ コンビネーション - 両口スパナ 両口スパナ 両口スパナ 両口めがね コンビネーション
                            ラチェット機構 - - - -
                            首振り(フレックス) - - - -
                            二面幅寸法(mm) 17×19 / 8×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 21×23 - - - - 17×19 / 12×14 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 22×24 - - - - 9.5×11.1、12.7×14.2、15.0×15.8、17.4×19.0、19.8×22.2、23.8×25.4 17×19 / 10×12 / 14×17 / 11×13 / 8×10 / 22×24 -
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品 セット品

                            6丁組スパナ(ミリ) L-6000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました