(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パワートーチ(カセットガスタイプ)
  • 数量スライド割引

パワートーチ(カセットガスタイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
439円
税込価格
483円
通常出荷日
1日目
【特長】
・太い炎で広範囲の加熱に最適です。
・炎の全長が短く、手前の対象物のみを強力に加熱できます。
【用途】
・塗装はがし、時代焼き、炭の火おこしに。

パワートーチ(カセットガスタイプ)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産工程上の副資材として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/12/16
    自社内にて生産工程上の副資材として使用しています。性能、使い勝手等、用途に適った商品として重宝しています。現在迄の利用実績に過不及ない満足感があるため、当面は型番:RZ-760を継続利用していくつもりです。ミスミに関しては、各種利便性の高さや、豊富な商品在庫等、概ね満足しており平素より常用しています。一つ残念な点は、同一日着荷の梱包状態(同梱)についてです。当社工場内に同日発送される荷物は、部署や発注担当者名に関わりなく同梱されてしまうため、非常に難儀しています。(自身の発注商品以外が混在するため、振り分けや発注者を探す余分な手間が発生)(逆もまた然りで自身の発注商品が他部署へ届いてしまうため依頼日に着荷しているかどうか確認の手間が発生)更なる利便性向上のためにも是非この点の改善をお願いします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワートーチ(カセットガスタイプ)

パワートーチ(カセットガスタイプ)

    パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

    パワートーチ(カセットガスタイプ)点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計

      業務用パワートーチ(ねじ込み式)

      業務用パワートーチ(ねじ込み式)

        プロパンバーナーMタイプ

        プロパンバーナーMタイプ

          1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)

          1300℃ 草焼きバーナー(カセットガス式)

            プロパンバーナー Mタイプ

            プロパンバーナー Mタイプ

              パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

              パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能

                パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

                パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式

                  パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                  パワートーチボンベセット(ねじ込み式)

                    パワートーチ

                    パワートーチ

                      トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                      トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)

                        プロパンバーナーSSタイプ

                        プロパンバーナーSSタイプ

                          メーカー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー エスコ トラスコ中山 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー レッキス工業 新富士バーナー
                          通常価格 439円 3,350円 3,000円 20,000円 9,700円 15,620円 5,000円 4,500円 3,500円 3,300円 10,800円 22,004円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 替ガスボンベ ガストーチ ガストーチ プロパンバーナー - プロパンバーナー ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ ガストーチ プロパンバーナー
                          トラスココード 355-8746 393-6104 376-9372 - - - 355-8762 376-9411 355-8754 413-4010 - 123-5311
                          質量(g) 340 520 210 - - - 630 140 620 570 - 1100
                          内容量(g) 240 - - - - - - - - - - -
                          特長1 炎の全長が短く、手前の対象物のみを協力に加熱できます。 空気調節レバーで900℃のソフトな炎から1300℃の集中炎まで調節可能です。 フルタイム逆さ使用可能です。 - - - フルタイム逆さ使用可能です。 フルタイム逆さ使用可能です。 フルタイム逆さ使用可能です。 - - -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。