(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAX1スローアウェイチップMT□□33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAX1スローアウェイチップMT□□33

  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,068円 ~ 1,606円
税込価格
1,175円 ~ 1,767円

【用途】刃先交換式エンドミルEXに使用できます。【特長】一般切削加工への使用が...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 材質:
    Max1
  • 材質分類:
    ノンコートサーメット
  • 適用カッタ:
    Max1刃先交換式エンドミルMX形

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
インサート型番
辺長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MT0920133
9.5
6.35
2.38
815-7378

10個

1,068( 1,175円 )

1日目

MT0920233
9.5
6.35
2.38
815-7379

10個

1,068( 1,175円 )

3日目

MT1530133
15
9.525
3.18
815-7380

10個

1,606( 1,767円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MT1530233
15
9.525
3.18
815-7381

10個

1,606( 1,767円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】刃先交換式エンドミルEXに使用できます。【特長】一般切削加工への使用が推奨されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAX1スローアウェイチップMT□□33

MAX1スローアウェイチップMT□□33

    PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル用チップ

    PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル用チップ

      京セラ 部品

      京セラ 部品

        ミル 肩削り用 EPEインサート

        ミル 肩削り用 EPEインサート

          エアロチッパー チップ JC5118

          エアロチッパー チップ JC5118

            E/TPV16R用

            E/TPV16R用

              アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

              アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

                TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                  アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                  アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                    エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118

                    エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118

                      エアロチッパー用チップ XOGT160502PDER-JC5118

                      エアロチッパー用チップ XOGT160502PDER-JC5118

                        京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

                        京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

                          タンガロイ TACチップ

                          タンガロイ TACチップ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 京セラ タンガロイ ダイジェット タンガロイ オーエスジー タンガロイ オーエスジー ダイジェット ダイジェット 京セラ タンガロイ
                            通常価格 1,068円 4,105円 3,037円 800円 2,155円 1,890円 8,888円 2,180円 12,379円 2,155円 2,155円 1,951円 1,330円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 - A(85°平行四辺形) - その他 その他 E(75°ひし形) その他 - - S(正方形) -
                            逃げ角 その他 その他 - E(20°) - その他 その他 N(0°) その他 - - N(0°) -
                            被削材 - - - ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 非鉄金属 鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材 非鉄金属 - - 鋳鉄 -
                            利用可能コーナー数 2 その他 - 2 - 2 1 2 1 - - 8 -
                            材質 Max1 - - - - - - - - - - - -

                            MAX1スローアウェイチップMT□□33のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            金型平面加工
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/19
                            S55Cは刃持ちは良いが、NAK材は1時間程の加工時間で欠けてきます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/12
                            プラ型のベースポケットの底面加工に使用しています。
                            サーメットチップはとてもきれいに仕上がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の表面加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/13
                            金型の表面仕上げに使っていますが、とても良いです、価格が安くなれば助かるのですが

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました