(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニオービタルサンダー_パッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニオービタルサンダー_パッド

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,560円 ~ 4,707円
税込価格
1,716円 ~ 5,178円

【特長】・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。・813C、813CD用交...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 詳細タイプ1:
    パッド
  • 用途:
    パテ研磨、木工研磨、FRP研磨
  • 使用ペーパー:
    マジックシートタイプ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
391-3481
10
73×105

1個

1,560( 1,716円 )

1日目

366-3817
30
73×108

1個

4,707( 5,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。
・813C、813CD用交換パットです。
【用途】
・パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニオービタルサンダー_パッド

ミニオービタルサンダー_パッド

    フィンガーサンダーエアー用アイテム 両面テープ用金属パット

    フィンガーサンダーエアー用アイテム 両面テープ用金属パット

      空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

      空気式往復平面研磨機 ラインサンダー®

        空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

        空気式小型・軽量研磨機 フリーサンダー

          [EA162KF-10用]スポンジ

          [EA162KF-10用]スポンジ

            913CD、903CD、923CD用パッド

            913CD、903CD、923CD用パッド

              マルチストレートサンダー

              マルチストレートサンダー

                サンダーペーパー

                サンダーペーパー

                  エアーオービタルサンダーパッド

                  エアーオービタルサンダーパッド

                    サンドペーパー GR

                    サンドペーパー GR

                      レシプロサンダーエアー用アイテム バイスホルダー

                      レシプロサンダーエアー用アイテム バイスホルダー

                        ステッカーベースパッド"2"

                        ステッカーベースパッド"2"

                          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

                          デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

                            メーカー コンパクトツール 柳瀬 日東工器 日東工器 エスコ コンパクトツール 信濃機販 MASTER ミスミ FESTOOL 柳瀬 MASTER 空研
                            通常価格 1,560円 2,421円 40,606円 31,858円 900円 4,707円 31,943円 2,500円 1,503円 20,025円 6,031円 2,200円 27,933円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 25日目   4日目   6日目   1日目  
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 - 0.6 0.6 - - 0.6 - - - - - 0.6
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 本体 本体 関連部品 関連部品 - 関連部品 - - 関連部品 関連部品 本体
                            詳細タイプ1 パッド - - - - - - - - - - - -
                            用途 パテ研磨、木工研磨、FRP研磨 - - - - - - - - - - - -
                            使用ペーパー マジックシートタイプ - - - - - - - - - - - -

                            ミニオービタルサンダー_パッドのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            パテの研ぎ出しに
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/06
                            コンパクトツールのパッド+ベースです。
                            別々に選べるので、損傷したほうだけ交換できます。
                            長年使うとヘタってきますが、ここだけ変えれば曲がったベースごともとに戻るのでありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました