(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)
  • SALE 2025/03/31まで

GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ) (レビュー)

通常価格(税別)
10,921円 ~ 18,224円  特別価格 
税込価格
12,013円 ~ 20,046円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
多彩なホルダ、インサートの組合せでさまざまな加工に対応可能な溝入れ工具。
【特長】
・独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。
・溝加工の可能性を切り開くクランプ方式。
・トライロックシステムが生み出す一体感。
・多彩なインサートバリエーション。
【用途】
・溝入れ加工(外径)用ホルダ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    旋盤加工
    評価 5.0満足度:5.02019/10/09
    NC旋盤で使用しました。
    脱着は特に問題ありません。

    満足いく製品です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    NC旋盤加工
    評価 5.0満足度:5.02017/12/28
    端面溝入れ加工の際にチップ交換式なので、ロット数が多くても対応しやすい。他メイカーブランドでも安価に購入できた。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    旋盤の機械で使用
    評価 5.0満足度:5.02017/01/19
    このGYシリーズは、SK材のような硬めな材料でも容易に切断することが出来、いつも助かっています。
    今後も利用していくつもりです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)

    GYモジュラーホルダ(外径90°L形ホルダ)

    GYモジュラーホルダ(外径90°L形ホルダ)

      My-Tシリーズ 縦型シャンク CGWSR/L

      My-Tシリーズ 縦型シャンク CGWSR/L

        My-Tシリーズ 横型シャンク CGWTR/L

        My-Tシリーズ 横型シャンク CGWTR/L

          T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト

          T-Max Q-カット 突切り・溝入れ用シャンクバイト

            CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)

            CTAH/CTAH-S スモールツールバイト(外径突切り)

              焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

              焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

                GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工

                GTAH/GTBH/GTCH 外径溝入れ加工

                  自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

                  自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

                    コロカット1・2 突切りブレード

                    コロカット1・2 突切りブレード

                      SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

                      SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

                        ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                        ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                          外径浅溝入れホルダ KGBAS型

                          外径浅溝入れホルダ KGBAS型

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ サンドビック 住友電工ハードメタル カムス(旧高周波精密) 京セラ
                            通常価格 10,921円 10,740円 11,830円 11,830円 20,100円 10,560円 25,202円 10,519円 10,950円 18,400円 16,345円 37,530円 12,080円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 端面溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ - -
                            ホルダ角度(°) 0 90 0 90 - 0 0 0 0 - 0 - -
                            シャンク材質 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。