(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

さくらJタイプ

さくらJタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,907円
税込単価
9,798円

刃厚を薄くして(1.5mm)の抵抗をおさえ、切れ味と寿命が大幅に向上。

詳細情報を確認する

型番

TP135JA 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレス外径(mm)135
刃厚(mm)1.1内径(mm)20
歯数(山数)(P)30トラスココード-
最高使用回転数3500rpm - -

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

 

【用途・形状】

鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸・角パイプ
ライニング管、デッキプレートなどの切断

規格表

品名寸法
(外径×厚さ×穴径)
mm
刃数最高使用回転速度
min-1(rpm)
主な適応機種
さくら-110J110×1.5×20244,000パナソニック:EZ3502
日立:CD12
さくら-135JA135×1.1×20303,500パナソニック:EZ4542など

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
トラスココード
最高使用回転数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP135JA

135
1.1
30
-
3500rpm

1個

8,907( 9,798円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

刃厚を薄くして(1.5mm)の抵抗をおさえ、切れ味と寿命が大幅に向上。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さくらJタイプの型番TP135JAのページです。
型番TP135JAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

さくらJタイプ

さくらJタイプ

    サーメットチップソー さくら(ステンレス用)

    サーメットチップソー さくら(ステンレス用)

      一般鉄鋼用 チップソー HS-165/HS-305

      一般鉄鋼用 チップソー HS-165/HS-305

        モトユキ アルミ専用チップソー

        モトユキ アルミ専用チップソー

          チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)

          チップソー “グローバルソー王者”(ステンレス用)

            チップソー(高剛性タイプ)

            チップソー(高剛性タイプ)

              SC-520用チップソー

              SC-520用チップソー

                鉄・ステンレス兼用 チップソー

                鉄・ステンレス兼用 チップソー

                  アルミ用チップソー(スライドマルノコ用)

                  アルミ用チップソー(スライドマルノコ用)

                    アルミ用チップソー

                    アルミ用チップソー

                      黒タフ キッチンパネル用チップソー

                      黒タフ キッチンパネル用チップソー

                        チップソー(ステンレス用)

                        チップソー(ステンレス用)

                          サーメットチップソーつばき

                          サーメットチップソーつばき

                            メーカー 富士製砥 富士製砥 モトユキ モトユキ モトユキ マキタ リョービ モトユキ アイウッド アイウッド SK-11 トラスコ中山 富士製砥
                            通常価格 8,907円 9,027円 10,101円 9,246円 17,100円 4,200円 8,361円 10,529円 6,180円 5,170円 3,721円 9,090円 7,877円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   8日目  
                            主要切断材質 一般鉄鋼材 / ステンレス ステンレス 一般鉄鋼材 - - 木質系建材 - 一般鉄鋼材 / ステンレス 非鉄金属 非鉄金属 - - 一般鉄鋼材 / ステンレス
                            内径(mm) 20 - - - 20 20 - 20 - 20 20 - -

                            さくらJタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト