(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターディスクA【5個入り】

スターディスクA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,957円
税込単価
4,353円

溶接ビード、サビ落とし、塗膜はがし等、アルミナタイプのフラップディスクです。【...

詳細情報を確認する

型番

STRDSCA1-40 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
穴径(mm)
ねじ径
入り数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STRDSCA1-40

40
-
M10
5

1パック

5個入り

3,957( 4,353円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶接ビード、サビ落とし、塗膜はがし等、アルミナタイプのフラップディスクです。
【特長】
・スターディスクは被削物への追徒性に優れ、振動や騒音が少なく、スムーズな研削が可能です。
・自主発刀や石の目詰まりが少なく、クールサンディングのため研削熱の発生が少なく、良好な研削色が得られます。
・研削性、研削スピードが抜群、ロングライフによりトータルコストの低減につながります。

カタログ

 

Loading...

STRDSCA1-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スターディスクAの型番STRDSCA1-40のページです。
型番STRDSCA1-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターディスクA

スターディスクA

    ディスクペーパー“GPトップ(R)” アランダム(一般金属用)

    ディスクペーパー“GPトップ(R)” アランダム(一般金属用)

      “テクノディスク・Z”

      “テクノディスク・Z”

        ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)

        ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)

          “テクノディスク・A” 5

          “テクノディスク・A” 5

            PGA-X フラップディスク

            PGA-X フラップディスク

              テクノディスクA 軸径10mm

              テクノディスクA 軸径10mm

                レストアサンダー 100×16mm

                レストアサンダー 100×16mm

                  ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

                  ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”

                    グランドスーパー ピーエスペーパー

                    グランドスーパー ピーエスペーパー

                      テクノディスク LS-25 A/Z・LS-15 A/Z

                      テクノディスク LS-25 A/Z・LS-15 A/Z

                        サイザルHGバフディスク

                        サイザルHGバフディスク

                          SG ヤナセTOP 100パイ

                          SG ヤナセTOP 100パイ

                            メーカー 三共理化学 トラスコ中山 イチグチ トラスコ中山 イチグチ イチグチ イチグチ 柳瀬 イチグチ 三共理化学 イチグチ イチグチ 柳瀬
                            通常価格 3,957円 2,228円 660円 3,502円 660円 5,788円 9,330円 625円 1,180円 46円 5,900円 10,290円 626円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 研磨布ディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク サンダー用ペーパー 研磨布ディスク サンダー用ペーパー 研磨布ディスク フェルト/コットン/サイザルディスク 研磨布ディスク
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 石材 / ガラス - - - - - - - ステンレス鋼 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 -
                            外径(mm) 100 - - 100 - 100 50 100 100 - 100 90 100
                            用途 バリ取り / ビード取り / 塗装はがし 削り / 表面研磨 / バリ取り / ビード取り 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り / ビード取り 表面研磨 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り バリ取り 表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り - - - - サビ取り / 塗装はがし -
                            パターンコーティングの有無 無し - - - - - - - - - - - -

                            スターディスクAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STRDSCA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) 穴径
                            (mm)
                            ねじ径 入り数
                            (枚)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました