【特長】・ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。【用途】・トラッ...
巻取側、固定側
Jフック
品番 | 最大使用荷重 (t) | ベルト長さ(m) | ベルト寸法(mm) 幅×厚み | 色 | 梱包数 (台) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巻取側 | 固定側 | ||||||
GX50-1000J | 1.00 | 5.0 | 1.00 | 50×3.0 | グリーン | 8 | 2.74 |
GX75-2500J | 2.50 | 7.0 | 1.00 | 75×3.5 | グリーン | 4 | 6.50 |
発注単位1台
品番 | 最大使用荷重 (t) | ベルト長さ(m) | ベルト寸法(mm) 幅×厚み | 色 | 梱包数 (台) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巻取側 | 固定側 | ||||||
GX75-2500R | 2.50 | 7.0 | 1.00 | 75×3.5 | グリーン | 4 | 5.5 |
発注単位1台
強力型ベルト荷締機の型番GX50-1000Jのページです。
型番GX50-1000Jに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GX75-2500J |
GX75-2500R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 最大使用荷重 (t) | 詳細タイプ | JANコード | トラスココード | ベルト長さ(m)巻取側 | ベルト寸法(mm)幅×厚さ | 質量(g) | 両端形状 | 仕様 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,416円 ( 43,358円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 2.5 | Jフック | 4989999031966 | 365-9941 | 7 | 75×3.5 | 6500.0 | Jフック | プロテクター付(着脱式) Jフックタイプ | - | |
34,166円 ( 37,583円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 2.5 | アイフック | 4989999031959 | 365-9933 | 7 | 75×3.5 | 5500.0 | アイフック | プロテクター付(着脱式) アイフックタイプ | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル オールブラック 幅50×厚さ2.0mm 破断強度3000kgf
評価 4.0
通常価格(税別): 6,542円~
通常出荷日: 1日目
当日出荷可能