(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルバンドソー 合金

ポータブルバンドソー 合金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,300円 ~ 1,650円  特別価格 
税込価格
1,430円 ~ 1,815円  特別価格 

【用途】一般硬材・アルミ・樹脂パイプの切断作業に使用できます。【特長】経済性に...

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 合金工具鋼を素材とした経済性にも優れた鋸刃
  • 普通鋼材、アルミ、樹脂パイプなどの切断に適しています。

注意・禁止事項

  • 鋸刃は危険なものです。鋸刃を取り出し、ほどき広げるときには勢いよく跳ねる危険性もありますので周囲の安全を確認し、十分にご注意ください。
  • 鋸刃の解帯、取り付け、取り外し作業時などには革手袋をご使用ください。
  • 作業に適した服装、保護メガネ等保護具をご使用ください。
  • 鋸刃交換時には、必ず機械の主電源を切ってください。
  • 機械の操作、切断中は手袋は着用しないでください。
  • 回転中の鋸刃に手は触れないでください。
  • ならし切断を十分に行ってください。
  • ご使用の機械などの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

メーカー紹介

帯鋸専業メーカーとして多年に亘り、鉄工用帯鋸刃をはじめ諸種の材料加工に適した多種の帯鋸の開発と供給に尽力し続けております。
そして近年はダイヤモンドバンドソーを新素材切断以外のニーズにもご活用いただけるよう努めております。
また、様々なニーズに対してご要望の帯鋸切断機をご提案、設計、製作いたしております。

型番リスト

型番
全長(mm)
歯数(山数)(P)
適合本体メーカー
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1130
14
日立CB-12・12VA・12F・12FA・10SA・高速HRB-1130・255
4523373104602
70

10個

1,300( 1,430円 )

1日目

1140
14
マキタ2106・2106W・2107F・アサダ736・7721・7724・新ダイワRBH-120
4523373104626
71

10個

1,300( 1,430円 )

1日目

1250
14
高速HRB-1250・265
4523373104640
78

10個

1,300円

1,070

( 1,177円 )

1日目

1260
14
新ダイワSB-120・RB-10・RB120CV・120FV
4523373104664
79

10個

1,300円

1,170

( 1,287円 )

1日目

1425
14
アサダ120・125・12F・マキタB125・B126
4523373104688
88

10個

1,300円

1,070

( 1,177円 )

1日目

1440
14
高速HRB-300
4523373104701
89

10個

1,300円

1,070

( 1,177円 )

1日目

1560
14
新ダイワRB-12
4523373104725
91

10個

1,650( 1,815円 )

1日目

1635
14
アサダ170・170A・185・18F
4523373104749
100

10個

1,650円

1,265

( 1,392円 )

1日目

1770
14
新ダイワRB-18CV・18
4523373104763
108

10個

1,650( 1,815円 )

1日目

1840
14
日立工機CB-18F・レッキス185
4523373104787
112

10個

1,650円

1,265

( 1,392円 )

1日目

1130
18
日立CB-12・12VA・12F・12FA・10SA・高速HRB-1130・255
4523373104619
70

10個

1,300円

1,070

( 1,177円 )

1日目

1140
18
マキタ2106・2106W・2107F・アサダ736・7721・7724・新ダイワRBH-120
4523373104633
71

10個

1,300( 1,430円 )

1日目

1250
18
高速HRB-1250・265
4523373104657
78

10個

1,300円

1,070

( 1,177円 )

1日目

1260
18
新ダイワSB-120・RB-10・RB120CV・120FV
4523373104671
79

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

1425
18
アサダ120・125・12F・マキタB125・B126
4523373104695
88

10個

1,300円

1,070

( 1,177円 )

1日目

1440
18
高速HRB-300
4523373104718
89

10個

1,300円

1,070

( 1,177円 )

1日目

1560
18
新ダイワRB-12
4523373104732
91

10個

1,650円

1,265

( 1,392円 )

1日目

1635
18
アサダ170・170A・185・18F
4523373104756
100

10個

1,650円

1,265

( 1,392円 )

1日目

1770
18
新ダイワRB-18CV・18
4523373104770
108

10個

1,650( 1,815円 )

1日目

1840
18
日立工機CB-18F・レッキス185
4523373104794
112

10個

1,650( 1,815円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
一般硬材・アルミ・樹脂パイプの切断作業に使用できます。
【特長】
経済性に優れ、切れ味も良好です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルバンドソー 合金

ポータブルバンドソー 合金

    ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

    ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

      レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

      レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

        ポータブルバンドソーブレード

        ポータブルバンドソーブレード

          メーカー フナソー バーコ レヂトン ハウスビーエム
          通常価格 1,300円 9,888円 21,784円 4,000円
          通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   5日目  
          主要切断材質 一般鉄鋼材 / 非鉄金属 / 樹脂 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス 一般鉄鋼材 / ステンレス
          幅(mm) 13 - 13 -
          厚み(mm) 0.6 - 0.65 -
          ブレード材質 合金 - - -

          ポータブルバンドソー 合金のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          プラスチック切断用
          評価 4.0満足度:4.02021/12/09
          サンプルの断面測定するために、購入しました。
          安価でとても良いと思います。
          取り出す際に、まとめてるので1本だけ抜くのは面倒ですがCP考えると致し方ありませんね。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました