(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCFCDL
ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー ポリクリックシリーズ フカアナホールソー

ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー PCFCDL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

切粉排出が良好な刃先設計。【特長】・超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホールソー
  • 適合電動機:
    電気ドリル
  • 被削材詳細:
    塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材
  • 適合材:
    金属、複合材料

Loading...

PCFCDL の仕様・寸法情報

商品情報

ポリクリックシリーズ 深穴ホールソーの仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

組合わせ例

組合わせ例

外形図

刃先径49以下

刃先径49以下

刃先径50以上

刃先径50以上

深穴ホールソー(セット)

刃先径
(mm)
品番有効長
(mm)
センタードリル
(品番)
ストレートシャンク
14PCF01430センタードリルS6
PCFCDS6
(セット標準付属品)
センタードリルS
PCFCDS
15PCF015
16PCF016
17PCF017
18PCF018
19PCF019
20PCF020
21PCF021
22PCF022
23PCF023
24PCF024
25PCF025
26PCF026
27PCF027
28PCF028
29PCF029
30PCF030
31PCF031
32PCF032
33PCF033
34PCF034
35PCF035
36PCF036
37PCF037
38PCF038
39PCF039
40PCF040
41PCF041
42PCF042
43PCF043
44PCF044
45PCF045

※ 上記以外の品番についてはカタログを参照ください。

深穴ホールソー(カッター)

刃先径
(mm)
品番有効長
(mm)
14PCF014C30
15PCF015C
16PCF016C
17 PCF017C
18PCF018C
19PCF019C
20PCF020C
21PCF021C
22PCF022C
23PCF023C
24PCF024C
25PCF025C
26 PCF026C
27PCF027C
28PCF028C
29 PCF029C
30PCF030C
31 PCF031C
32PCF032C
33PCF033C
34PCF034C
35PCF035C
36 PCF036C
37PCF037C
38PCF038C
39 PCF039C
40PCF040C
41 PCF041C
42PCF042C
43 PCF043C
44 PCF044C
45 PCF045C

※ 上記以外の品番についてはカタログを参照ください。

センタードリル

品名品番ドリル径
(mm)
用途
センタードリルS6PCFCDS6φ6φ14~49用
センタードリルSPCFCDSφ8
センタードリルLPCFCDLφ8φ50~120用

適合電動機

  • 電気ドリル
  • 軽量型ハンマードリル SDSプラス ※回転専用でお使いください。

ご使用上の注意

・ 厚さ12mm以上の金属への穴あけで、刃先径φ36以上をご使用の場合は、ボール盤でのご使用をお勧めします。

型番リスト

型番
外径(mm)
ふところ深さ(mm)
工具材質
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
刃厚(mm)
詳細タイプ
センタードリル(品番)
ドリル径(mm)
用途
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCFCDL

8
-
コバルトハイス
4957462116380
379-2170
113
38.200
-
センタードリルL
-
8
Φ50~120用
-
10

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切粉排出が良好な刃先設計。
【特長】
・超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
・独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
・ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
【用途】
・適合材:金属、ステンレス、複合材料。
・穿孔可能材:塩ビ管、金属系サイディングボード、FRP、複合材料、アルミ、スパイラルダクト、木材。

カタログ

 

PCFCDLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリクリックシリーズ 深穴ホールソーの型番PCFCDLのページです。
型番PCFCDLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー

ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー

    ホールソー278P パイプ用

    ホールソー278P パイプ用

      バイメタルホルソー(回転用)

      バイメタルホルソー(回転用)

        超硬ホールソー W刃

        超硬ホールソー W刃

          FRPホールカッター

          FRPホールカッター

            ポリクリックシリーズ ホールソー378

            ポリクリックシリーズ ホールソー378

              エスロック バイメタルホールソー(ダウンライト用) ストレートシャンクセット

              エスロック バイメタルホールソー(ダウンライト用) ストレートシャンクセット

                ハイスバイメタルホールソー

                ハイスバイメタルホールソー

                  メーカー ミヤナガ ミヤナガ ハウスビーエム SK-11 大見工業 ミヤナガ ミヤナガ ニコテック
                  通常価格 1,980円 17,859円 5,288円 5,300円 7,844円 15,318円 7,988円 6,292円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ホールソー - ホールソー ホールソー ホールソー - - ホールソー
                  適合電動機 電気ドリル 電気ドリル - - - - - -
                  被削材詳細 塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 塩ビ管、金属系サイディングボード、FRP - - - - - -
                  適合材 金属、複合材料 金属 - - - - - -

                  ポリクリックシリーズ 深穴ホールソーのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  工場消耗品の交換
                  評価 5.0満足度:5.02020/04/03
                  センタードリルが折れてしまったのですが、近くのHCにもなく困っていたところ、ミスミさんで見つけ素早く手配ができ助かりました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  PCF015C
                  PCF016C
                  PCF018C
                  PCF019C
                  PCF020C
                  PCFCDS6
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?外径
                  (mm)
                  ふところ深さ
                  (mm)
                  工具材質 JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 刃厚(mm) 詳細タイプ センタードリル
                  (品番)
                  ドリル径
                  (mm)
                  用途 材質1

                  5,700円

                  ( 6,270円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  101530超硬4957462115796379-1947-35.6003.2カッター----

                  5,700円

                  ( 6,270円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  101630超硬4957462115802379-1955-36.7003.2カッター----

                  5,700円

                  ( 6,270円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  101830超硬4957462115826379-1963-38.3003.2カッター----

                  5,700円

                  ( 6,270円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  101930超硬4957462115833379-1971-39.7003.2カッター----

                  5,700円

                  ( 6,270円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  102030超硬4957462115840379-1980-40.6003.2カッター----

                  1,980円

                  ( 2,178円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10---4957462140781379-2188-25.300-センタードリルS6-6Φ14~ 49用コバルト高速度鋼

                  ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました