(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンマー用コアビット600W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:600W25
ハンマー用コアビット600W アナアケコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,990円
税込単価
10,989円

【特長】・軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーデ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 適合材:
    無筋コンクリート(鉄筋不可)、モルタル、レンガ
  • 穿孔可能材:
    ブロック
  • 適合電動機:
    軽量型ハンマードリル

Loading...

製品特長・仕様

ハンマー用コアビット600W(セット)

型番刃先径
(mm)
有効長
(mm)
センターピン
(品番)
600W252570
(カッター長105mm)
600WCP0
600W2929
600W3232600WCP1
600W3535
600W3838
600W4545600WCP2
600W5050
600W5555
600W6060
600W6565
600W7070
600W7575
600W8080
600W9090
600W100100


シャンク(SDSプラス)

型番品名全長(mm)
600WSK1105NO.601(φ25~38)105
600WSK1200200
600WSK1300300
600WSK2105NO.602(φ45~100)105
600WSK2200200
600WSK2300300


センターピン

型番品名
600WCP0NO.600(φ25.29)
600WCP1NO.601(φ32~38)
600WCP2NO.602(φ45~100)


ハンマー用コアビット600W(カッター)

型番刃先径
(mm)
有効長
(mm)
600W25C2570
(カッター長105mm)
600W29C29
600W32C32
600W35C35
600W38C38
600W45C45
600W50C50
600W55C55
600W60C60
600W65C65
600W70C70
600W75C75
600W80C80
600W90C90
600W100C100

推奨切削条件

適用被削材

適合材

無筋コンクリート、モルタル、レンガ



穿孔可能材

ブロック

 
商品情報を表示

600W25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シャンク形状
詳細タイプ
刃先径(mm)
全長L(mm)
品名
センターピン(品番)
カッター長(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

600W25

SDSプラスシャンク
セット
25
70
-
600WCP0  
105
811-4670

1個

9,990( 10,989円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。
・SDSプラスシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。
・センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマー用コアビット600Wの型番600W25のページです。
型番600W25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンマー用コアビット600W

ハンマー用コアビット600W

    ハンマー用コアビット

    ハンマー用コアビット

      ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

      ハンマドリル HR3530(六角シャンク)

        吸塵SDSプラスシャンク L

        吸塵SDSプラスシャンク L

          電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

          電動ハンマ(六角シャンク) HM1201

            デルタゴンビットSDSプラス

            デルタゴンビットSDSプラス

              デルタゴンビットSDS-max

              デルタゴンビットSDS-max

                ハンマードリル PBH2100RE

                ハンマードリル PBH2100RE

                  コールドチゼル(電動ハンマー用)

                  コールドチゼル(電動ハンマー用)

                    デルタゴンビット 六角軸

                    デルタゴンビット 六角軸

                      ヒューム管用コアビット

                      ヒューム管用コアビット

                        アングルヘッド

                        アングルヘッド

                          3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

                          3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク)

                            メーカー ミヤナガ ミヤナガ マキタ ボッシュ マキタ ミヤナガ ミヤナガ ボッシュ ハウスビーエム ミヤナガ ミヤナガ ボッシュ マキタ
                            通常価格 2,454円 4,324円 55,719円 14,232円 67,388円 1,080円 6,462円 31,021円 759円 3,684円 6,230円 38,905円 7,076円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目   3日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品 電気コンクリートハンマー 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品 関連部品 関連部品 電気ハンマードリル 関連部品
                            適合材 無筋コンクリート(鉄筋不可)、モルタル、レンガ コンクリート - - - コンクリート、モルタル、ブロックコンクリート、デッキプレート+コンクリート コンクリート、石材、デッキプレート+コンクリート、レンガ - - コンクリート、石材・法面、デッキプレート+コンクリート、レンガ ヒューム管 - -
                            穿孔可能材 ブロック - - - - 石材 - - - - コンクリート、レンガ - -
                            適合電動機 軽量型ハンマードリル 重量型ハンマードリル - - - 軽量型ハンマードリル 電気ハンマードリル - - 電気ハンマードリル 重量型ハンマードリル - -

                            ハンマー用コアビット600Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            600W100
                            600W100C
                            600W25C
                            600W29
                            600W29C
                            600W32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク形状 詳細タイプ 刃先径
                            (mm)
                            全長L
                            (mm)
                            品名 センターピン(品番) カッター長
                            (mm)
                            トラスココード

                            21,437円

                            ( 23,581円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            SDSプラスシャンクセット10070-600WCP2105811-4668

                            18,348円

                            ( 20,183円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -カッター10070--105811-4669

                            7,857円

                            ( 8,643円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -カッター2570--105811-4671

                            10,446円

                            ( 11,491円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            SDSプラスシャンクセット2970-600WCP0  105811-4726

                            8,271円

                            ( 9,098円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -カッター2970--105811-4727

                            10,895円

                            ( 11,985円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            SDSプラスシャンクセット3270-600WCP1105811-4728

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました