(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デルタゴンビット振動用SG

デルタゴンビット振動用SG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,508円 ~ 1,909円
税込価格
1,659円 ~ 2,100円

【特長】・真円に近い穴あけが可能。・位置決め性能向上。・特殊形状により、ビット...

詳細情報を確認する

  • 適合電動機:
    電気ドリル
  • 適合材:
    モルタル、ブロック、コンクリート、窯業系サイディング

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適合材:モルタル、ブロック、コンクリート、窯業系サイディング
  • 適合電動機:電気ドリル

注意・禁止事項

ご使用上の注意

  • 使用電動機は、振動ドリルで必ず振動モードでご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用出来ません。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
トラスココード
有効長(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
125
811-5102
75
デルタゴンビット振動用SG

1個

1,508( 1,659円 )

5日目

7.2
125
811-5103
75
デルタゴンビット振動用SG

1個

1,508( 1,659円 )

5日目

7.5
125
811-5104
75
デルタゴンビット振動用SG

1個

1,508( 1,659円 )

4日目

9
150
811-5107
90
デルタゴンビット振動用SG

1個

1,909( 2,100円 )

5日目

9.5
150
811-5108
90
デルタゴンビット振動用SG

1個

1,909( 2,100円 )

5日目

10
150
811-5109
90
デルタゴンビット振動用SG

1個

1,909( 2,100円 )

1日目

12.7
170
811-5114
120
デルタゴンビット振動用SG

1個

1,534( 1,687円 )

1日目

13
170
811-5115
120
デルタゴンビット振動用SG

1個

1,534( 1,687円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真円に近い穴あけが可能。
・位置決め性能向上。
・特殊形状により、ビットをがっちり固定。
・3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
・コンクリート釘の下穴に(Φ2.5、Φ2.8)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デルタゴンビット振動用SGのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
モルタル壁の穴あけに使っています
評価 5.0満足度:5.02019/12/20
振動ドリルで住宅のモルタル壁の穴あけに使用しています。昔からミヤナガ製品を使っており、信頼性があり安心して使えます。無理をすると刃先がダメになるので、注意しながら使います。消耗品ですし、使用頻度が多いので、やはり使う回数が多いとダメになりますが、いい商品だと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました