【特長】・穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。・長時間の使...
【用途】
【特長1】穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。
長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
【特長2】真円に近い穴あけを実現
■アンカー引き抜き試験(株式会社ミヤナガ比)
〈アンカー形式:芯棒打込式M12〉
デルタゴンビットの場合
1.ほぼ真円に近い穴あけができ、アンカーがスムーズに入る。
2.スキマ部分が一定のため、クサビ効果が高い。
従来品の場合
1.おむすび型の穴のため、アンカーがスムーズに入らない。
2.穴と挿入するアンカーとの間にスキマが生じるため、クサビ効果が低下。
【特長3】位置決め性能が向上
刃先先端のチゼルポイントを無くす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)
【特長4】鉄筋接触時の安全性向上
従来品と比較し、鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減し、安全性が向上。
【特長5】デッキプレートを貫通
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断。
【特長6】少ない外径摩耗
デルタゴンビットは2枚刃ビットに比べ、外径摩耗量が極めて少なく、アンカー用下穴ビットとして最適。
※試験結果は一例であり、被削材、使用電動機等で結果は異なる場合が有ります。
試験データ:刃先径19.0mm(六角軸ビット)
被 削 材:コンクリート圧縮強度 300kgf/cm2
穿 孔 長:100mm
【特長7】切り粉の排出が良好
■デルタゴンビットSDS-プラス デルタ軸タイプ(有効長50mm)
型番 | 刃先径 | 全長 L(mm) | 有効長 I(mm) | 刃数 |
---|---|---|---|---|
DLSDS03211 | 3.2 | 116 | 50 | 3 |
DLSDS03411 | 3.4 | |||
DLSDS03511 | 3.5 | |||
DLSDS03811 | 3.8 | |||
DLSDS04011 | 4.0 | |||
DLSDS04311 | 4.3 | |||
DLSDS04511 | 4.5 | |||
DLSDS04811 | 4.8 | |||
DLSDS05011 | 5.0 | |||
DLSDS05211 | 5.2 | |||
DLSDS05311 | 5.3 | |||
DLSDS05511 | 5.5 | |||
DLSDS06011 | 6.0 |
■デルタゴンビットSDS-プラス ネジタイプ(有効長50mm)
型番 | 刃先径 D(mm) | 全長 L(mm) | 有効長 l?(mm) | 刃数 | |
---|---|---|---|---|---|
DLSDS032J | 3.2 | ※ | 116 | 50 | 3 |
DLSDS034J | 3.4 | ※ | |||
DLSDS035J | 3.5 | ※ | |||
DLSDS038J | 3.8 | ※ | |||
DLSDS040J | 4.0 | ※ | |||
DLSDS043J | 4.3 | ※ | |||
DLSDS045J | 4.5 | ※ | |||
DLSDS048J | 4.8 | ※ | |||
DLSDS050J | 5.0 | ※ | |||
DLSDS052J | 5.2 | ※ | |||
DLSDS053J | 5.3 | ※ | |||
DLSDS055J | 5.5 | ※ | |||
DLSDS060J | 6.0 | ※ | |||
DLSDS06411 | 6.4 | - | 116 | 50 | 3 |
DLSDS06511 | 6.5 | - | |||
DLSDS08011 | 8.0 | - | |||
DLSDS08511 | 8.5 | - | |||
DLSDS09511 | 9.5 | - | |||
DLSDS10011 | 10.0 | - | |||
DLSDS10511 | 10.5 | - | |||
DLSDS12011 | 12.0 | - | |||
DLSDS12511 | 12.5 | - |
※ネジタイプ全長116mmの刃先径3.2~6.0mmは白パッケージです。
■デルタゴンビットSDS-プラス ネジタイプ(有効長100mm)
型番 | 刃先径 D(mm) | 全長 L?(mm) | 有効長 l?(mm) | 刃数 |
---|---|---|---|---|
DLSDS03416 | 3.4 | 166 | 100 | 3 |
DLSDS03516 | 3.5 | |||
DLSDS03816 | 3.8 | |||
DLSDS043 | 4.3 | |||
DLSDS045 | 4.5 | |||
DLSDS048 | 4.8 | |||
DLSDS050 | 5.0 | |||
DLSDS051 | 5.1 | |||
DLSDS052 | 5.2 | |||
DLSDS053 | 5.3 | |||
DLSDS054 | 5.4 | |||
DLSDS055 | 5.5 | |||
DLSDS060 | 6.0 | 166 | 100 | 3 |
DLSDS064 | 6.4 | |||
DLSDS065 | 6.5 | |||
DLSDS070 | 7.0 | |||
DLSDS072 | 7.2 | |||
DLSDS075 | 7.5 | |||
DLSDS080 | 8.0 | |||
DLSDS085 | 8.5 | |||
DLSDS087 | 8.7 | |||
DLSDS090 | 9.0 | |||
DLSDS095 | 9.5 | 166 | 100 | 3 |
DLSDS100 | 10.0 | |||
DLSDS105 | 10.5 | |||
DLSDS110 | 11.0 | |||
DLSDS113 | 11.3 | |||
DLSDS120 | 12.0 | |||
DLSDS125 | 12.5 | |||
DLSDS127 | 12.7 | |||
DLSDS130 | 13.0 | |||
DLSDS135 | 13.5 | |||
DLSDS140 | 14.0 | |||
DLSDS143 | 14.3 | |||
DLSDS145 | 14.5 | |||
DLSDS150 | 15.0 | 166 | 100 | 3 |
DLSDS160 | 16.0 | |||
DLSDS165 | 16.5 | |||
DLSDS170 | 17.0 | |||
DLSDS175 | 17.5 | |||
DLSDS180 | 18.0 | |||
DLSDS190 | 19.0 | |||
DLSDS200 | 20.0 | |||
DLSDS205 | 20.5 | |||
DLSDS210 | 21.0 | |||
DLSDS215 | 21.5 | 170 | 5 | |
DLSDS220 | 22.0 | |||
DLSDS225 | 22.5 |
■デルタゴンビットSDS-プラス サドルバンド用
型番 | 刃先径 D(mm) | 全長 L?(mm) | 有効長 l?(mm) | 刃数 |
---|---|---|---|---|
DLSDS034SB | 3.4 | 166 | 50 | 3 |
DLSDS035SB | 3.5 | |||
DLSDS043SB | 4.3 |
【特長】
・穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。
・長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
・真円に近い穴あけを実現。
・位置決め性能が向上。
・鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減)
・デッキプレートを貫通。
・少ない外径摩耗。