(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬バー ボール型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,855円 ~ 4,654円
税込価格
4,241円 ~ 5,119円

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
刃先形状
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
トラスココード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャンク径3mm
クロスカット
ボール型
5
4.7
435-6322
38

1個

3,855( 4,241円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
ボール型
16
14.4
435-6586
60

1個

4,654( 5,119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬バー ボール型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました