(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCBT2600D
超硬バー コーン先切型 チョウコウバー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,510円
税込単価
3,861円

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、...

詳細情報を確認する

型番

TCBT2600D 解除

Loading...

TCBT2600D の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
刃先形状
刃径(mm)
刃長(mm)
トラスココード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCBT2600D

シャンク径6mm
クロスカット
10
16
435-4362
65

1個

3,510( 3,861円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

研削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。

Loading...

TCBT2600Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬バー コーン先切型の型番TCBT2600Dのページです。
型番TCBT2600Dに関する仕様情報を記載しております。

超硬バー コーン先切型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCBT2400D-1
TCBT2700D
TCBT2700D-1
TCBT2750D-1-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 刃先形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)
トラスココード 全長(mm)

2,580円

( 2,838円 )
1個 あり

1日目

シャンク径6mmクロスカット625435-432050

4,021円

( 4,423円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

シャンク径6mmクロスカット1219435-442765

3,751円

( 4,126円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

シャンク径6mmクロスカット1222435-443570

5,496円

( 6,046円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

シャンク径6mmクロスカット1622435-447873

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました