(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ジャーンカット 切断用砥石
  • 数量スライド割引

ジャーンカット 切断用砥石 (レビュー)

通常価格(税別)
133円 ~ 2,811円
税込価格
146円 ~ 3,092円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
抜群の切れ味と耐久性、表面ラフサイド仕上げで一刀両断。
【特長】
・表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
・ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
・金属全般にご使用頂けます。
・軽天材の切断に適したジャーンカット軽天用もある。
【用途】
・硬度M:ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断。
・硬度P:金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断。

ジャーンカット 切断用砥石のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    素材カット
    評価 5.0満足度:5.02022/07/31
    切れ味は価格なり、というわけではなく、他製品と遜色ないと感じています。まだ耐久性を見るほど使ってはいないので、同等以上であればさらに満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鉄の切断
    評価 5.0満足度:5.02020/11/21
    他のものと比べて切れ味や耐久性に問題は見られません。
    価格の安さからこちらを愛用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鉄鋼材の切断に
    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
    鉄鋼材の切断に使用しています。価格が安く、前に一度使用したときに切れ味が良かったのでリピートしました。今回購入して改めて使ってみると、やはり切れ味がとてもよいと再認識しました。仕上がりにも満足しています。耐久性についてですが、もう少し持ちがいいとありがたいです。使用時に注意しているのが、砥石の柔軟性が高いので、切断時に鋼材に対して無理をさせると、砥石が割れてしまう恐れがあるので、無理をさせないように扱っています。納期については即納でしたので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャーンカット 切断用砥石

ジャーンカット 切断用砥石

    切断砥石"ツインザー"

    切断砥石"ツインザー"

      ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

      ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

        ニューレジカット 切断用砥石

        ニューレジカット 切断用砥石

          切断砥石"ツインザー"_金属用

          切断砥石"ツインザー"_金属用

            ドンホーク 切断砥石

            ドンホーク 切断砥石

              金の卵 金八

              金の卵 金八

                ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

                ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

                  金の卵 オフセット型

                  金の卵 オフセット型

                    切断砥石"サムライ"

                    切断砥石"サムライ"

                      ドンホークラフサイド

                      ドンホークラフサイド

                        切断砥石 エコシャープカットR  105×0.8× 15.0mm

                        切断砥石 エコシャープカットR 105×0.8× 15.0mm

                          切断砥石"小次郎"

                          切断砥石"小次郎"

                            メーカー ニューレジストン トーケン トーケン ニューレジストン トーケン ノリタケ レヂトン レヂトン レヂトン トーケン ノリタケ トラスコ中山 トーケン
                            通常価格 133円 1,515円 1,370円 176円 396円 774円 2,216円 2,207円 2,860円 578円 12,317円 267円 686円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 オフセット型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 一般鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
                            特長 耐久性重視 - - 耐久性重視 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。