(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCT12513NX60S
シータカット セツダントイシ

シータカット SCT12513NX60S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
516円
税込単価
568円

ストレート型両面補強の切断砥石です。最初の1カットで違いが分かる鋭い切れ味です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 砥粒:
    NX
  • 硬度:
    S
  • 最高使用周速度:
    80m/s
  • 特長:
    切削性重視
  • ポイント大作戦:
    5ポイント

型番

SCT12513NX60S 解除

Loading...

SCT12513NX60S の仕様・寸法情報

型番
被削材
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
粒度(#)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCT12513NX60S

一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金
125
1.3
22
60
-

10個

516( 568円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレート型両面補強の切断砥石です。最初の1カットで違いが分かる鋭い切れ味です。
【特長】
・薄型1mmタイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。
・超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。
・デルタカットの姉妹品です。
【用途】
・金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鋭い切れ味、長寿命の赤いかざ車

  • 適正作業:切断
  • 適正鋼材:一般鋼/ステンレス鋼/アルミ
  • 使用可能工具:ディスクグラインダ

規格表

シータカット 規格表

使用方法・使用事例

使用方法

シータカット 使用方法

ラベルのある面が締付ナット側になるように取り付けて下さい。

注意・禁止事項

外径180mm及び205mmは、鋳造品には絶対に使用しないでください。
鋳造品には難研削物質が含まれるため、砥石が正常に摩耗せずに破壊し、けがや事故を招く恐れがあリます。

カタログ

 

Loading...

SCT12513NX60Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シータカットの型番SCT12513NX60Sのページです。
型番SCT12513NX60Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シータカット

シータカット

    小径サイズ切断砥石 ステンレス用

    小径サイズ切断砥石 ステンレス用

      エンジンカッターコマンドー 金属用

      エンジンカッターコマンドー 金属用

        雷鳥スリムゴールド

        雷鳥スリムゴールド

          切断用砥石 ジャーンカット軽天用

          切断用砥石 ジャーンカット軽天用

            スーパー雷鳥0.8・1.6

            スーパー雷鳥0.8・1.6

              スーパーコブラ バイキール 125mm 切断砥石

              スーパーコブラ バイキール 125mm 切断砥石

                メーカー ニューレジストン レヂトン レヂトン 富士製砥 ニューレジストン 富士製砥 山真製鋸
                通常価格 236円 3,520円 10,083円 3,315円 1,628円 412円 1,677円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   14日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目  
                商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                砥粒 NX WA A - AZ - -
                硬度 S M R - T - -
                最高使用周速度 80m/s - - - 80m/s - -
                特長 切削性重視 - - - 耐久性重視 - -

                この商品のバリエーション

                型番
                SCT1071NX60S
                SCT15014NX46S
                SCT18015NX46S
                SCT20516NX46S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                被削材 外径
                (mm)
                厚さ
                (mm)
                穴径
                (mm)
                粒度(#) トラスココード

                236円

                ( 260円 )
                10個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                合金鋼 / ステンレス鋼 / 一般鋼 / アルミニウム10711560353-3981

                738円

                ( 812円 )
                10個 あり

                5日目

                合金鋼 / ステンレス鋼 / 一般鋼 / 真鍮 / アルミニウム / 銅 / 鋳鉄 / 砲金1501.42246-

                764円

                ( 840円 )
                10個 あり

                1日目

                合金鋼 / ステンレス鋼 / 一般鋼 / 真鍮 / アルミニウム / 銅 / 鋳鉄 / 砲金1801.52246-

                944円

                ( 1,038円 )
                10個 あり

                6日目

                合金鋼 / ステンレス鋼 / 一般鋼 / 真鍮 / アルミニウム / 銅 / 鋳鉄 / 砲金2051.62246-

                切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました