(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αカット

αカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
314円
税込単価
345円

薄型1.6mmタイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼
  • 外径(mm):
    105
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 穴径(mm):
    15
  • 粒度(#):
    40
  • 硬度:
    S
  • トラスココード:
    451-7237
  • 最高使用周速度:
    72m/s
  • 特長:
    切削性重視
  • ポイント大作戦:
    5ポイント

型番

ACT-1051.6NX40S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACT-1051.6NX40S

1個

314( 345円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄型1.6mmタイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。
【特長】
汎用品と比較して、約4倍(当社比)の耐久性があります。特にステンレス薄板には最適です。
・超薄型タイプの切断磁石と比較して耐久性があります。
・金属全般にご使用頂けます。
【用途】
・金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

究極の切れ味で抜群の作業スピード

  • 適正作業:切断
  • 適正鋼材:一般鋼/ステンレス鋼/アルミ
  • 使用可能工具:ディスクグラインダ

規格表

αカット 規格表

カタログ

 

Loading...

ACT-1051.6NX40Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αカットの型番ACT-1051.6NX40Sのページです。
型番ACT-1051.6NX40Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αカット

αカット

    レヂボンカット RC

    レヂボンカット RC

      小径サイズ切断砥石 金属用

      小径サイズ切断砥石 金属用

        ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

        ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

          ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

          ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン

            切断砥石“SG-ELASTIC”

            切断砥石“SG-ELASTIC”

              切断砥石"武蔵"

              切断砥石"武蔵"

                ニューレジカット 切断用砥石

                ニューレジカット 切断用砥石

                  切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                  切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

                    金の虎 ステンレス・金属用

                    金の虎 ステンレス・金属用

                      メーカー ニューレジストン 日本レヂボン レヂトン トーケン レヂトン PFERD トーケン ニューレジストン トラスコ中山 レヂトン
                      通常価格 314円 1,375円 1,900円 1,370円 2,207円 335円 634円 176円 210円 8,838円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                      被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 - 一般鋼 / 合金鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼
                      外径(mm) 105 - - - 105 - 105 - 105 -
                      厚さ(mm) 1.6 - 2.2 - 1 - 1 - 1 -
                      穴径(mm) 15 - - 25.4 15 15 15 - 15 25.4

                      切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました