(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューレジカット 切断用砥石【1~10個入り】

ニューレジカット 切断用砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
176円 ~ 4,652円  特別価格 
税込価格
194円 ~ 5,117円  特別価格 

サイズラインナップが豊富な汎用切断砥石。【特長】・シャープな切れ味と耐久性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 特長:
    耐久性重視
  • ポイント大作戦:
    -

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

型番
被削材
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
砥粒
粒度(#)
硬度
最高使用周速度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一般鋼 / 鋳鉄
100
2
15
A/WA
46
P
72m/s

10個

176( 194円 )

4日目

一般鋼 / 鋳鉄
100
2
15
A/WA
46
S
72m/s

10個

176( 194円 )

7日目

一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
100
2
15
WA
46
P
72m/s

10個

206( 227円 )

1日目

一般鋼 / 鋳鉄
100
2
16
A/WA
46
P
72m/s

10個

176( 194円 )

1日目

一般鋼 / 鋳鉄
125
2
22
A/WA
46
P
72m/s

10個

360( 396円 )

7日目

一般鋼 / 鋳鉄
180
2
22
A/WA
46
P
72m/s

10個

449( 494円 )

8日目

一般鋼 / 鋳鉄
205
2
22
A/WA
46
P
72m/s

10個

520( 572円 )

6日目

一般鋼 / 鋳鉄
205
2
25.4
A/WA
46
P
72m/s

1パック

10個入り

4,652( 5,117円 )

8日目

一般鋼 / 鋳鉄
255
2
25.4
A/WA
46
P
72m/s

25個

514( 565円 )

7日目

一般鋼 / 鋳鉄
305
2.8
25.4
A/WA
30
P
63m/s

25個

512( 563円 )

4日目

一般鋼 / 鋳鉄
405
3
25.4
A/WA
30
M
63m/s

25個

806円

778

( 856円 )

7日目

一般鋼 / 鋳鉄
405
3
25.4
A/WA
30
P
63m/s

25個

879円

849

( 934円 )

1日目

一般鋼 / 鋳鉄
405
3
25.4
A/WA
30
S
63m/s

25個

806円

778

( 856円 )

7日目

一般鋼 / 鋳鉄
455
3.5
25.4
A/WA
30
P
63m/s

25個

1,717円

1,510

( 1,661円 )

7日目

一般鋼 / 鋳鉄
510
4
25.4
A/WA
30
P
63m/s

10個

2,899円

2,674

( 2,941円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズラインナップが豊富な汎用切断砥石。
【特長】
・シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。
・ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
【用途】
・金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断。

商品情報

サイズラインナップが豊富

サイズラインナップが豊富!

ニューレジカットの外観

外径100~255mm

外径100~255mm

外径305~510mm

外径305~510mm

ニューレジカットの特長

シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石。
ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られる。

ニューレジカットの用途

金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断。

ジャーンカットとニューレジカットの違い

ジャーンカット=ラフサイド仕様 焼け、目詰まりが少なく、切れ味アップ

ジャーンカット=ラフサイド仕様
焼け、目詰まりが少なく、切れ味アップ

ニューレジカット=通常仕様 ソリが少なく、優れた切断精度を発揮

ニューレジカット=通常仕様
ソリが少なく、優れた切断精度を発揮

製品仕様

A/WA:一般鋼用。
WA:ステンレス鋼用。

外径厚み孔径砥粒粒度硬度最高使用周速度
100215A/WA46P・S72m/s
(4,300m/min)
125222A/WA46P72m/s
(4,300m/min)
180222A/WA46P72m/s
(4,300m/min)
205222A/WA46P72m/s
(4,300m/min)
255225.4A/WA46P72m/s
(4,300m/min)
3052.825.4A/WA30P72m/s
(4,300m/min)
355325.4A/WA30P72m/s
(4,300m/min)
405325.4A/WA30M・P・S63m/s
(3,800m/min)
4553.525.4A/WA30P63m/s
(3,800m/min)
510425.4A/WA30P63m/s
(3,800m/min)
6P
  • ※ 外径・厚み・孔径の単位は全てmmとなっております。
  • ※ サイズによってはラインナップの有無がございますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューレジカット 切断用砥石

ニューレジカット 切断用砥石

    ジャーンカット 切断用砥石

    ジャーンカット 切断用砥石

      切断砥石"武蔵"

      切断砥石"武蔵"

        ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

        ラフサイドタイプ切断砥石"剣豪"

          レヂボンカット RC

          レヂボンカット RC

            メーカー ニューレジストン ニューレジストン トーケン トーケン 日本レヂボン
            通常価格 176円 133円 634円 1,370円 1,375円
            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
            特長 耐久性重視 耐久性重視 - - -
            ポイント大作戦 - - - - -

            ニューレジカット 切断用砥石のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 『ジャーンカット』と『ニューレジカット』の違いは?
            A
            『ジャーンカット』は、一般鋼、ステンレス鋼、どちらにもご使用いただけるため、使い分ける必要がありません。一方『ニューレジカット』は、サイズなどの幅広いラインナップにより、目的に応じたものをお選び頂けます。また、『ジャーンカット』と『ニューレジカット』は砥石表面の仕上がりに違いがあります。

            『ジャーンカット』=ラフサイド仕様。
            焼け、目詰まりが少なく、切れ味アップ。

            『ニューレジカット』=通常仕様。
            ソリが少なく優れた切断精度を発揮。

            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました