(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,013円 ~ 74,833円
税込価格
57,214円 ~ 82,316円

【特長】・溶接、溶断作業の現場に適しています。・ガラス繊維にシリコン樹脂をコー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • 本体生地厚み(mm):
    0.35
  • 特長:
    溶接,溶断作業の現場に適しています。
  • 仕様:
    (財)日本防炎協会認定品/(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格/レデューサー付/吊り金具
  • 基布:
    ガラス繊維織物
  • 表面加工:
    シリコン樹脂コーティング
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

RFD-200G

フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m RFD-200G図面

RFD-320G

フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m RFD-320G図面

使用方法・使用事例

使用方法

フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m 取扱説明書-1フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m 取扱説明書-2フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m 取扱説明書-3フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
ダクト径x長さ(mmxm)
トラスココード
適合送風機最大口径(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200X5
178-1961
230
3100
1本

1個

52,013( 57,214円 )

1日目

320X5
178-1979
350
5300
1本

1個

74,833( 82,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接、溶断作業の現場に適しています。
・ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。
・溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m

フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5m

    フレキシブルダクト 不燃タイプ φ230mmX5m・φ280mmX5m

    フレキシブルダクト 不燃タイプ φ230mmX5m・φ280mmX5m

      フレキシブルダクト 帯電防止タイプ アース付 φ200mm×5m・φ320mm×5m

      フレキシブルダクト 帯電防止タイプ アース付 φ200mm×5m・φ320mm×5m

        クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

        クロスファン(エアカーテン)ステンレス型

          フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

          フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

            フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

            フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

              フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

              フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

                フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

                フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

                  クロスファン(エアカーテン)

                  クロスファン(エアカーテン)

                    フレキシブルレジューサー

                    フレキシブルレジューサー

                      タイダクトホース N型

                      タイダクトホース N型

                        送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

                        送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

                          フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

                          フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 テラル トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 テラル スイデン ケニス スイデン スイデン
                            通常価格 52,013円 58,464円 34,272円 339,701円 12,169円 9,428円 15,783円 16,328円 126,146円 6,410円 1,630円 62,401円 9,375円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目   8日目~   1日目   4日目~   1日目   6日目~   1日目   2日目  
                            商品タイプ ダクト ダクト ダクト 送風機 ダクト ダクト ダクト ダクト 送風機 ダクト ダクト 送風機 ダクト
                            本体生地厚み(mm) 0.35 0.35 0.5 - - 0.028 - 0.33 - - - - -
                            特長 溶接,溶断作業の現場に適しています。 - - - - カッターナイフで切れるので,お好みのサイズで使用できます。 - - - - - - -
                            仕様 (財)日本防炎協会認定品/(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格/レデューサー付/吊り金具 (財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格 (財)日本防炎協会認定品 - 送風機本体取り付け用ロープ付 送風機本体取り付け用ロープ付 - - - - - - -
                            基布 ガラス繊維織物 - - - ポリエチレンテレフタレート ポリエチレンテレフタレート - ポリエステル繊維織物 - - - - -

                            フレキシブルダクト 不燃タイプ φ200mmX5m・φ320mmX5mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました