(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,428円 ~ 10,557円
税込価格
10,371円 ~ 11,613円

【特長】・カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • 本体生地厚み(mm):
    0.028
  • 特長:
    カッターナイフで切れるので,お好みのサイズで使用できます。
  • 仕様:
    送風機本体取り付け用ロープ付
  • 基布:
    ポリエチレンテレフタレート
  • 硬鋼線:
    スチール
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TFD-320D

フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
ダクト径x長さ(mmxm)
JANコード
トラスココード
適合送風機最大口径(mm)
質量
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
235x5
4989999314847
480-5682
230
1.5kg
1本
10

1個

9,428( 10,371円 )

1日目

285x5
4989999314854
480-5721
280
1.8kg
1本
10

1個

9,894( 10,883円 )

1日目

330x5
4989999825541
352-7115
320
2.0kg
1本
10

1個

10,557( 11,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
【用途】
・塗装や汚れのひどい現場での使用。
・アスベスト除去作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

    フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

    フレキシブルPETダクト ダクト径320mm

      フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

      フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

        送風機用フィルター

        送風機用フィルター

          電動送風機 コンパクトシリーズ

          電動送風機 コンパクトシリーズ

            電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

            電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

              電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ

              電動送風機 (プレートファン) 防滴型モータータイプ

                呉英 送風機用ダストパック φ330×3000L

                呉英 送風機用ダストパック φ330×3000L

                  直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

                  直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

                    電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

                    電動送風機 (シロッコファン) 防滴型モータータイプ

                      メーカー トラスコ中山 スイデン トラスコ中山 トラスコ中山 昭和電機 昭和電機 淀川電機製作所 呉英製作所 スイデン 淀川電機製作所
                      通常価格 9,428円 9,375円 12,169円 10,754円 36,675円 88,136円 17,133円 10,214円 176,788円 22,351円
                      通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   4日目   1日目~  
                      商品タイプ ダクト ダクト ダクト 関連商品 送風機 送風機 送風機 - 送風機 送風機
                      本体生地厚み(mm) 0.028 - - 20 - - - - - -
                      特長 カッターナイフで切れるので,お好みのサイズで使用できます。 - - - - - - - - -
                      仕様 送風機本体取り付け用ロープ付 - 送風機本体取り付け用ロープ付 - - - - - - -
                      基布 ポリエチレンテレフタレート - ポリエチレンテレフタレート - - - - - - -

                      フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました