(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,675円 ~ 24,489円
税込価格
23,843円 ~ 26,938円

【特長】・ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • 本体生地厚み(mm):
    0.35
  • 特長:
    ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
  • 仕様:
    (財)日本防炎協会認定品/レデューサー付/吊り金具(SUS430)
  • 基布:
    ポリエステルターポリン
  • 表面加工:
    塩ビシートをラミネート加工
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TFD-230FA/TFD-280FA/TFD-320FA

フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
ダクト径x長さ(mmxm)
JANコード
トラスココード
適合送風機最大口径(mm)
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
230x5
4989999314823
480-5704
260
3.4kg
1本

1個

21,675( 23,843円 )

1日目

280x5
4989999314830
480-5747
310
4.5kg
1本

1個

22,627( 24,890円 )

1日目

320x5
4989999825534
352-7107
350
5.3kg
1本

1個

24,489( 26,938円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
【用途】
・送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。
・排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

    フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

    フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

      フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

      フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

        送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

        送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

          送風機用ダクト(片ひも付)

          送風機用ダクト(片ひも付)

            フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

            フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

              フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

              フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

                フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

                フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

                  【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                  【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                    フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m

                    フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m

                      収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m

                      収納型フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ320mm×5m

                        フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

                        フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

                          フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

                          フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スイデン スイデン スイデン アズワン エスコ ワキタ マキタ トラスコ中山 ワキタ トラスコ中山
                            通常価格 21,675円 15,444円 16,328円 18,097円 13,624円 36,785円 15,783円 9,970円 12,823円 16,126円 14,428円 12,250円 12,169円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト - ダクト ダクト - ダクト
                            本体生地厚み(mm) 0.35 0.35 0.33 - - - - - - - 0.35 - -
                            特長 ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。 - - - - - - - - - 収納袋をつけたまま送風機本体に装着することが可能です。 - -
                            仕様 (財)日本防炎協会認定品/レデューサー付/吊り金具(SUS430) (財)日本防炎協会認定品、実用新案登録番号:3189571 - - - - - - - - (財)日本防炎協会認定品/オレンジ色(防炎認定品)レデューサー付/吊り金具(SUS430) - 送風機本体取り付け用ロープ付
                            基布 ポリエステルターポリン ポリエステルターポリン ポリエステル繊維織物 - - - - - - - ポリエステルターポリン - ポリエチレンテレフタレート

                            フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました