(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送風機 ハンディジェット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

送風機 ハンディジェット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,004円 ~ 34,019円
税込価格
25,304円 ~ 37,421円

【特長】・持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。・両端部が空...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 材質1:
    ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%)
  • 材質2:
    ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト
  • 電源コード:
    1.8m

(i)ご注意

  • 電源電圧が200Vの機種にはプラグが付いていません。
  • 雨水のかかる場所では使用しないでください。
  • 防爆ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

HJF-200 (単相100Vタイプ)

HJF-200
(単相100Vタイプ)

製品の基本仕様・特長

両方向ダクト取付可能

両方向ダクト取付可能

品番電源
(V)
消費電力(W)
(50/60Hz)
風量(m3/min)
(50/60Hz)
敵合ダクト径
(mm)
騒音地(dB(A))
(50/60Hz)
ハネ径
(mm)
ファン翼数
(枚)
質量
(kg)
HJF-200100135/20019/2323071/7420067.0
HJF-250100210/30034/3728076/7725069.0
HJF-300100405/56052/6032074/81290412.5
  • 電源コード:1.8m
  • ハネの材質:樹脂
  • 製造国:台湾
交換用ファンセットについてはこちらをご覧ください。

図面

HJF-200

送風機 ハンディジェット HJF-200図面

HJF-200-2V-1

送風機 ハンディジェット HJF-200-2V-1図面

HJF-250

送風機 ハンディジェット HJF-250図面

HJF-250-2V-1

送風機 ハンディジェット HJF-250-2V-1図面

HJF-300

送風機 ハンディジェット HJF-300図面

HJF-300-2V-1

送風機 ハンディジェット HJF-300-2V-1図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

送風機 ハンディジェット 取扱説明書-1送風機 ハンディジェット 取扱説明書-2送風機 ハンディジェット 取扱説明書-3送風機 ハンディジェット 取扱説明書-4送風機 ハンディジェット 取扱説明書-5送風機 ハンディジェット 取扱説明書-6
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
JANコード
トラスココード
ハネ径(mm)
ファン翼数(枚)
消費電力(W)(50/60Hz)
適合ダクト径(mm)
標準消費電力料金(60Hz)
質量(g)
出力(kW)(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz
消費電力(W)60Hz
適合ダクト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
19/23
71/74
4989999503005
221-1785
200
6
135/200
230
5.4円/h
7000
0.135/0.2
135
200
TFD-230S/RFD-230S
10

1個

28,630( 31,493円 )

1日目

200
19/23
71/74
4989999299779
474-8859
200
6
135/200
230
2.7円/h
7000
0.135/0.2
135
200
TFD-230S/RFD-230S
10

1個

23,004( 25,304円 )

1日目

100
34/37
76/77
4989999503012
221-1793
250
6
210/300
280
8.1円/h
9000
0.21/0.3
210
300
TFD-280S/RFD-280S
10

1個

31,219( 34,341円 )

1日目

200
34/37
76/77
4989999299786
474-8867
250
6
210/300
280
4.05円/h
9000
0.21/0.3
210
300
TFD-280S/RFD-280S
10

1個

29,087( 31,996円 )

1日目

100
52/60
78/81
4989999503029
221-1807
290
4
405/560
320
15.12円/h
12500
0.405/0.56
405
560
TFD-320S/RFD-320S/RFD-320G
10

1個

34,019( 37,421円 )

1日目

200
52/60
78/81
4989999299793
474-8875
290
4
405/560
320
7.56円/h
12500
0.405/0.56
405
560
TFD-320S/RFD-320S/RFD-320G
10

1個

31,698( 34,868円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
・両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
・吸気側と排気側のどちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風と排風のいずれも対応できます。
・電源電圧はAC100V対応機種とAC200V(単相)対応機種の2種類から選択可能です。
【用途】
・大口径鋼管内の送排風
・マンホールやトンネル内の酸欠事故防止
・タンク内の送排風

(i)ご注意

  • 電源電圧が200Vの機種にはプラグが付いていません。
  • 雨水のかかる場所では使用しないでください。
  • 防爆ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送風機 ハンディジェット

送風機 ハンディジェット

    フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

    フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

      ハンディジェット(ステンレス製)

      ハンディジェット(ステンレス製)

        フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

        フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

          【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

          【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

            送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

            送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

              送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

              送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

                大型送排風機

                大型送排風機

                  送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

                  送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

                    フレキシブルレジューサー

                    フレキシブルレジューサー

                      フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

                      フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

                        送排風機 MF202・MF252・MF302

                        送排風機 MF202・MF252・MF302

                          フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

                          フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワキタ ワキタ スイデン スイデン アズワン スイデン スイデン トラスコ中山 マキタ アズワン
                            通常価格 23,004円 15,444円 58,433円 12,250円 12,823円 28,484円 57,270円 84,966円 18,097円 6,410円 21,675円 35,421円 6,153円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   10日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   7日目  
                            商品タイプ 送風機 ダクト 送風機 - - 送風機 送風機 送風機 ダクト ダクト ダクト 送風機 -
                            材質1 ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%) - ハネ:樹脂 - - - - - - - - - -
                            材質2 ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト - - - - - - - - - - - -
                            電源コード 1.8m - 1.5m(アースクリップ付) - - - - - - - - - -

                            送風機 ハンディジェットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工場内で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/30
                            粉じん作業時にフィルターを取り付けて使用しましたが問題ありません。
                            たくさんの粉じんがフィルターでキャッチでき送風機の強さも十分です。
                            粉じん用マスク・ゴーグル等と合わせて使用するだけで従業員の方を守ることができます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/30
                            粉じん作業時にフィルターを取り付けて使用しましたが問題ありません。
                            たくさんの粉じんがフィルターでキャッチでき送風機の強さも十分です。
                            粉じん用マスク・ゴーグル等と合わせて使用するだけで従業員の方を守ることができます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱風の排出に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            屋根にたまった熱風の圧送に使用。
                            風量がすごいので、ダクトを使って熱い空気を押し出していますが早く出せて便利です。
                            音も爆音ではないので、うるさいけど全然耐えられます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続使用時間はどのくらいですか。
                            A
                            24時間使用できます。

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました