(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,588円
税込価格
5,047円

電気、電子用接着剤。【特長】・アセトンタイプ金属への腐食が無く、速乾性が優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~180
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(ml):
    100
  • 質量(g):
    114
  • 特長:
    低分子シロキサン低減タイプです。
  • 用途:
    MIL規格シーリング・コーティング材。
  • 内容量:
    1本(100g)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)の仕様

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格) イメージ

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格) イメージ

  • 使用温度範囲:-40~+180℃

材質

  • 主成分:一成分形シリコーン

製造国

  • 日本
品番容量
(g)
質量
(g)
KE3497T-100透明100114
KE3497W-100100114
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
4582118735327
492-1071
1本(100g)
10

2個

4,588( 5,047円 )

1日目

ホワイト
4582118735334
423-0205
1本(100g)
10

2個

4,588( 5,047円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気、電子用接着剤。
【特長】
・アセトンタイプ金属への腐食が無く、速乾性が優れている。
【用途】
・電気、電子用途の接着に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

    信越 一般電気用RTVゴム

    信越 一般電気用RTVゴム

      一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

      一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

                シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

                シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

                  シーリング 一般工業用

                  シーリング 一般工業用

                    シーリング一般電気用(高粘度)

                    シーリング一般電気用(高粘度)

                      万能シーリング剤

                      万能シーリング剤

                        一般工業用RTVゴム アルミ色

                        一般工業用RTVゴム アルミ色

                          シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                          シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 4,588円 2,629円 2,622円 4,954円 4,057円 3,896円 6,887円 4,111円 1,583円 4,954円 1,119円 1,148円 11,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤
                            使用温度範囲(℃) -40~180 -40~180 - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン - - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン
                            容量(ml) 100 - - 100 - - 330 - - - - - -
                            質量(g) 114 - - 114 - - 404 - - 114 - 105.000 1170

                            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 脱アセトンタイプですか?
                            A
                            脱アセトンとは硬化途中にアセトンガスが抜けることを意味します。アセトンタイプと脱アセトンタイプは同義語です。
                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました