(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティング剤 一般電気用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーティング剤 一般電気用

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,734円 ~ 6,655円
税込価格
3,007円 ~ 7,321円

絶縁コーティング剤。【特長】・シリコーン系のため、絶縁性に優れる。【用途】・基...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

コーティング剤の仕様例

KE3475T-100 イメージ

KE3475T-100 イメージ

KE3475T-330 イメージ

KE3475T-330 イメージ

製品仕様

  • 使用温度範囲:-40~+180℃

材質

  • 主成分:シリコーン

製造国

  • 日本
型番容量
(ml)
質量
(g)
KE3475T-100透明100114
KE3475W-100100114
KE3475T-330透明330404
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
4582118735198
492-0953
114
1本(100ml)
10

2個

2,734( 3,007円 )

1日目

クリア
4582118735204
492-0961
404
1本(330ml)
10

2個

6,319( 6,951円 )

1日目

-

ホワイト
4582118735228
423-0094
404
1本(330ml)
10

2個

6,655( 7,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

絶縁コーティング剤。
【特長】
・シリコーン系のため、絶縁性に優れる。
【用途】
・基板の絶縁コーティングなどに最適。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーティング剤 一般電気用

コーティング剤 一般電気用

    シーリング剤(一般電気用)

    シーリング剤(一般電気用)

      一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

      一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

        信越 一般電気用RTVゴム

        信越 一般電気用RTVゴム

          自動車補修用カーコーク

          自動車補修用カーコーク

            シーリング 一般工業用

            シーリング 一般工業用

              フロロシリコーンRTVゴム

              フロロシリコーンRTVゴム

                電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                  シーリング一般電気用(高粘度)

                  シーリング一般電気用(高粘度)

                    プライマー

                    プライマー

                      液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                      液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                        信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                        信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                          シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                          シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                            メーカー 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 信越化学工業 セメダイン 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド 信越化学工業 信越化学工業 ヘンケル 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 2,734円 2,420円 2,622円 2,629円 1,654円 1,583円 27,772円 3,244円 4,954円 1,450円 1,205円 1,310円 11,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   7日目~   1日目   1日目   2日目~   5日目   7日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 その他 シーリング剤 - シーリング剤
                            材質1 主成分:シリコーン - - - - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン、フッ素 - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン

                            コーティング剤 一般電気用のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            設備に塗布しています
                            評価 3.0満足度:3.02022/06/08
                            この商品は自社の設備に直接塗布して使っています。設備に塗るだけで絶縁性が保て、いいと思います。塗布後の絶縁性の保持については、ある程度の期間見込めるので、塗りなおしの頻度もそんなに高くはないです。これまでずっと使用していますが、問題になるようなことはありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品の組立時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                            自社製品の組立時に使用しました。
                            1本からの購入ができたので、よかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接合部の防湿処理のためのコーティングとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/11
                            粘度もちょうど扱いやすく、加工しやすいです。
                            防湿加工のために接合部に使用し、一年近く経過していますが、効果はあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました