(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KE4898T-330
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状) コウギョウヨウシーリングザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,235円
税込単価
9,059円

【特長】・低分子シロキサン低減タイプです。・腐食と臭いがほとんどなく、ストレス...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(ml):
    330
  • 容量(g):
    330
  • 質量(g):
    404
  • 特長:
    低分子シロキサン低減タイプです。
  • 用途:
    一般電気用。
  • 内容量:
    1本(330g)

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

KE4898T-330 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE4898T-330

クリア
4582118735556
492-1313
1本(330g)
10

1個

8,235( 9,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低分子シロキサン低減タイプです。
・腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。
【用途】
・一般電気用。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)の型番KE4898T-330のページです。
型番KE4898T-330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

    クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント

    クリーンルーム用シーリング材 ピュアシーラント

      信越 一般電気用RTVゴム

      信越 一般電気用RTVゴム

        コーティング剤 一般電気用

        コーティング剤 一般電気用

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

            ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

            ロックタイト スーパーフレックス(速硬化タイプ)

              液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

              液状ガスケット (シリコーン系無溶剤タイプ)

                ファインボデーシーラー カートリッジ 8766

                ファインボデーシーラー カートリッジ 8766

                  超耐熱用シーリング剤

                  超耐熱用シーリング剤

                    ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

                    ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)

                      液状ガスケット TB1208 100G 白色

                      液状ガスケット TB1208 100G 白色

                        リーク ストップ シーラー 8532

                        リーク ストップ シーラー 8532

                          スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                          スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 ヘンケル スリーボンド スリーエムジャパン 信越化学工業 ヘンケル スリーボンド スリーエムジャパン スリーボンド
                            通常価格 6,887円 6,595円 2,629円 2,734円 4,111円 7,500円 2,081円 2,829円 4,587円 14,360円 3,493円 1,450円 9,307円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   19日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 - - -
                            材質1 主成分:シリコーン - - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - - - 主成分:シリコーンゴム - - - -
                            容量(ml) 330 - - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 330 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 404 404 - - - - - - - - - - -

                            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KE4898W-330
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 内容量

                            6,887円

                            ( 7,576円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ホワイト4582118735563423-0426-

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました