(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KE4897T-100
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度) コウギョウヨウシーリングザイ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,111円
税込単価
4,522円

電気、電子用接着剤。【特長】・アルコールタイプ低分子シロキンサン低減タイプ。・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 特長:
    低分子シロキサン低減タイプです。
  • 用途:
    一般電気用。

Loading...

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)の仕様

製品仕様

KE4897T-100/KE4897W-100 イメージ

KE4897T-100/KE4897W-100 イメージ

  • 使用温度範囲:-40~+180℃

材質

  • 主成分:一成分形シリコーン

製造国

  • 日本
品番容量
(g)
質量
(g)
KE4897T-100透明100114
KE4897W-100100114
商品情報を表示

KE4897T-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

詳細タイプ
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
容量(ml)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE4897T-100

-

クリア
チューブ
4582118735525
492-1291
-
100
114
1本(100g)
10

2個

4,111( 4,522円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気、電子用接着剤。
【特長】
・アルコールタイプ低分子シロキンサン低減タイプ。
・特定条件で電気接点障害を起こすとされている低分子シロキサンを低減させている。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)の型番KE4897T-100のページです。
型番KE4897T-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

            シーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ)

            シーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

                スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                  シーリング一般電気用(高粘度)

                  シーリング一般電気用(高粘度)

                    シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                    シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                      シーリング 一般工業用

                      シーリング 一般工業用

                        信越 一般電気用RTVゴム

                        信越 一般電気用RTVゴム

                          一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                          一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 スリーボンド 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 4,111円 4,057円 3,896円 4,588円 4,954円 3,257円 6,887円 9,307円 4,954円 11,180円 1,583円 2,629円 2,622円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            材質1 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - -
                            特長 低分子シロキサン低減タイプです。 低分子シロキサン低減タイプです。 - 低分子シロキサン低減タイプです。 低分子シロキサン低減タイプです。 - 低分子シロキサン低減タイプです。 - 金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 ポッティングタイプです。 一般工業用シーリング材です。 金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
                            用途 一般電気用。 一般電気用。 - MIL規格シーリング・コーティング材。 難燃用。 - 一般電気用。 - アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。 一般電気用シーリング材。 一般工業用シーリング・コーティング材。 - 電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール。

                            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KE4897T-330
                            KE4897W-100
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ JANコード トラスココード 使用温度範囲(℃) 容量(ml) 質量(g) 内容量
                            -

                            7,527円

                            ( 8,280円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10クリアカートリッジ4582118735532492-1305-40~180-4041本(330g)

                            4,111円

                            ( 4,522円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ホワイトチューブ4582118735549423-0400-1001141本(100g)

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました