(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KE4896T-100
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度) コウギョウヨウシーリングザイ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,159円
税込単価
4,575円

電気、電子用接着剤。【特長】・アルコールタイプ低分子シロキンサン低減タイプ。・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 特長:
    低分子シロキサン低減タイプです。
  • 用途:
    一般電気用。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)の仕様

KE4896T-100/KE4896T-330/KE4896W-100

KE4896T-100/KE4896T-330/KE4896W-100 イメージ

KE4896T-100/KE4896T-330/KE4896W-100 イメージ

  • 使用温度範囲:-40~+180℃

材質

  • 主成分:一成分形シリコーン

製造国

  • 日本
型番容量
(g)
質量
(g)
KE4896T-100透明100114
KE4896W-100100114
KE4896T-330透明330404
商品情報を表示

KE4896T-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
容量(ml)
容量(g)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE4896T-100

-

クリア
4582118735471
492-1275
100
-
114
1本(100g)
10

2個

4,159( 4,575円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気、電子用接着剤。
【特長】
・アルコールタイプ低分子シロキンサン低減タイプ。
・特定条件で電気接点障害を起こすとされている低分子シロキサンを低減させている。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)の型番KE4896T-100のページです。
型番KE4896T-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

    シーリング一般電気用(高粘度)

    シーリング一般電気用(高粘度)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

          一般電気用RTVゴム

          一般電気用RTVゴム

            シーリング 一般工業用

            シーリング 一般工業用

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

                一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                  放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

                  放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

                    万能シーリング剤

                    万能シーリング剤

                      一般工業用RTVゴム アルミ色

                      一般工業用RTVゴム アルミ色

                        スリーボンド TB1110Gー250

                        スリーボンド TB1110Gー250

                          100g 液状ガスケット(黒)

                          100g 液状ガスケット(黒)

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド エスコ
                            通常価格 4,057円 4,954円 3,896円 4,588円 1,297円 1,583円 4,954円 2,622円 6,428円 1,119円 1,148円 9,972円 3,980円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   19日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤
                            材質1 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーンゴム 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーンオイル、高熱伝導性充填剤 - 主成分:シリコーン - -
                            特長 低分子シロキサン低減タイプです。 金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 - 低分子シロキサン低減タイプです。 - 一般工業用シーリング材です。 低分子シロキサン低減タイプです。 金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 - - - -
                            用途 一般電気用。 アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。 - MIL規格シーリング・コーティング材。 - 一般工業用シーリング・コーティング材。 難燃用。 電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール。 発熱部の放熱に - - - -

                            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KE4896
                            KE4896T-330
                            KE4896W-100
                            KE4896W-330
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 容量(ml) 容量(g) 質量(g) 内容量
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------
                            -

                            7,520円

                            ( 8,272円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10クリア4582118735488492-12833303304041本(330g)

                            4,057円

                            ( 4,463円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ホワイト4582118735495423-0361100-1141本(100g)
                            -

                            8,233円

                            ( 9,056円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10ホワイト4582118735518423-0370--4041本(330g)

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました