(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,896円 ~ 8,233円
税込価格
4,286円 ~ 9,056円

電気、電子用接着剤。【特長】・アルコールタイプ低分子シロキンサン低減タイプ。・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 仕様詳細:
    低粘度タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)の仕様

KE4895T-100/KE4895T-330

KE4895T-100/KE4895T-330 イメージ

KE4895T-100/KE4895T-330/KE4895W-100 イメージ

KE4895T-100/KE4895T-330 イメージ

KE4895W-330 イメージ

  • 使用温度範囲:-40~+180℃

材質

  • 主成分:シリコーン

製造国

  • 日本
品番容量
(g)
質量
(g)
KE4895T-100透明100114
KE4895T-330透明330404
KE4895W-100100114
KE4895W-330330404
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
容量(ml)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
チューブ入タイプ
4582118735433
492-1259
-40~180
100
114
1本(100g)
10

1個

3,896( 4,286円 )

1日目

クリア
カートリッジタイプ
4582118735440
492-1267
-40~180
330
404
1本(330g)
10

1個

7,282( 8,010円 )

1日目

ホワイト
チューブ入タイプ
4582118735457
423-0329
-
-
114
1本(100g)
-

1個

4,111( 4,522円 )

2日目

ホワイト
カートリッジタイプ
4582118735464
423-0337
-40~180
-
404
1本(330g)
-

1個

8,233( 9,056円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気、電子用接着剤。
【特長】
・アルコールタイプ低分子シロキンサン低減タイプ。
・特定条件で電気接点障害を起こすとされている低分子シロキサンを低減させている。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

              シーリング一般電気用(高粘度)

              シーリング一般電気用(高粘度)

                シーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ)

                シーリング剤(低分子シロキサン低減タイプ)

                  信越 一般電気用RTVゴム

                  信越 一般電気用RTVゴム

                    シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                    シーリング 一般工業用(2液タイプ)

                      一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                      一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                        シーリング 一般工業用

                        シーリング 一般工業用

                          スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                          スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド
                            通常価格 3,896円 4,111円 4,057円 4,588円 6,887円 4,954円 4,954円 3,257円 2,629円 11,180円 2,622円 1,583円 9,307円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   19日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 -
                            材質1 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - - 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン -
                            仕様詳細 低粘度タイプ - - - - - - - ペースト状 - - - -

                            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            基板実装電池の絶縁
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/07
                            適度な粘度と流動性があり電池表面を均一に絶縁処理ができます。
                            半日程度で固化するので作業性もいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました