(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーリング 一般工業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KE445T-1
シーリング 一般工業用 シーリング イッパンコウギョウヨウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,133円 16,307円
税込単価
18,846円 17,938円

電気、電子用接着剤。【特長】・オキシムタイプ低粘度タイプであり作業性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 特長:
    一般工業用シーリング材です。
  • 用途:
    一般工業用シーリング・コーティング材。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

シーリング 一般工業用の仕様例

製品仕様

  • 使用温度範囲:-40~+180℃

材質

  • 主成分:一成分形シリコーン

製造国

  • 日本

KE441R-100

KE441R-100 イメージ

KE441R-100 イメージ

型番容量
(g)
質量
(g)
KE441R-100100114

KE445T-330

KE445T-330 イメージ

KE445T-330 イメージ

型番容量
(ml)
質量
(g)
KE445T-330透明330404
商品情報を表示

KE445T-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
容量(g)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE445T-1

クリア
4582118734139
492-1135
-
1000
1170
1缶(1Kg)
-

1個

17,133円

16,307

( 17,938円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気、電子用接着剤。
【特長】
・オキシムタイプ低粘度タイプであり作業性に優れている。
・他社品では珍しい赤色。
【用途】
・電気、電子用途の接着に最適。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シーリング 一般工業用の型番KE445T-1のページです。
型番KE445T-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーリング 一般工業用

シーリング 一般工業用

    信越 一般電気用RTVゴム

    信越 一般電気用RTVゴム

      一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

      一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

        シーリング剤(一般電気用)

        シーリング剤(一般電気用)

          シーリング 一般工業用(2液タイプ)

          シーリング 一般工業用(2液タイプ)

            シーリング一般電気用(高粘度)

            シーリング一般電気用(高粘度)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

                シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

                シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

                  液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                  液状ガスケット 207(汎用タイプ)

                    一般工業用RTVゴム アルミ色

                    一般工業用RTVゴム アルミ色

                      万能シーリング剤

                      万能シーリング剤

                        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

                        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

                          コーティング剤 一般電気用

                          コーティング剤 一般電気用

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 ヘンケル 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 1,583円 2,629円 2,622円 2,420円 11,180円 4,954円 4,588円 4,954円 1,205円 1,148円 1,119円 4,057円 2,734円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            材質1 主成分:シリコーン - - - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン
                            特長 一般工業用シーリング材です。 金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 - ポッティングタイプです。 金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 低分子シロキサン低減タイプです。 低分子シロキサン低減タイプです。 - - - 低分子シロキサン低減タイプです。 -
                            用途 一般工業用シーリング・コーティング材。 - 電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール。 - 一般電気用シーリング材。 アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。 MIL規格シーリング・コーティング材。 難燃用。 - - - 一般電気用。 -

                            シーリング 一般工業用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KE441R-100
                            KE445T-330
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 使用温度範囲(℃) 容量(g) 質量(g) 内容量

                            1,583円

                            ( 1,741円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            104582118735358423-0221-40~180℃-1141本(100g)

                            6,229円

                            ( 6,852円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10クリア4582118735372492-1143--4041本(330ml)

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました