(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2液型RTVゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2液型RTVゴム

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,700円
税込単価
7,370円

【特長】・汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 質量(g):
    1200/セット
  • 特長:
    汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
  • 用途:
    一般型取り材として。
  • 内容量:
    1セット(2液混合型)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
容量(g)
硬化時間
色詳細
可使時間
粘度(Pa・s)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KE-12

ホワイト
4582118734009
389-1968
-
-
-
30分
10
1セット(2液混合型)
10

1個

6,700( 7,370円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
【用途】
・一般型取り材として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2液型RTVゴムの型番KE-12のページです。
型番KE-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2液型RTVゴム

2液型RTVゴム

    ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

    ヘルメシール 55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

      プライマー

      プライマー

        ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤

        ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

            電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

            電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

              放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

              放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

                電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンド TSK550

                電気絶縁用シリコーンオイルコンパウンド TSK550

                  万能シーリング剤

                  万能シーリング剤

                    電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

                    電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL220

                      一般電気用RTVゴム

                      一般電気用RTVゴム

                        一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                        一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                          シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                            メーカー 信越化学工業 日本ヘルメチックス 信越化学工業 日本ヘルメチックス 信越化学工業 コニシ 信越化学工業 モメンティブ 信越化学工業 コニシ 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 6,700円 1,575円 1,450円 1,900円 4,954円 6,614円 6,428円 34,295円 1,119円 6,619円 1,297円 2,622円 3,896円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 その他 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤
                            材質1 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーンオイル、高熱伝導性充填剤 - - - 主成分:シリコーンゴム - 主成分:シリコーン
                            質量(g) 1200/セット - - - 114 - 200.000 - - - - - -
                            特長 汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 - - - 低分子シロキサン低減タイプです。 - 熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 - - - - 金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 -
                            用途 一般型取り材として。 - - - 難燃用。 - 発熱部の放熱に - - - - 電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール。 -

                            2液型RTVゴムのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            型取り
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/11
                            やや硬めで頑丈なので多数回使えます。
                            ただ力を加えると裂けてしまい易い印象です。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の型取り
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/01
                            離型剤無しで型離れは非常に良かったです。ただ硬度が低いのと丁寧に扱わないと角がボロボロと崩れてしまうので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            型取りに使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02022/08/18
                            製品の出来上がりを確認するのにこの商品を使い、型取りに使用しました。この商品の主剤を別容器に取り分け、硬化剤を入れて型取り材とし使用しました。気になる点は主剤と硬化剤との混合比がわかりにくかったことですが、思い通りに型が取れました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KE-17
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 容量(g) 硬化時間 色詳細 可使時間 粘度
                            (Pa・s)
                            内容量

                            7,827円

                            ( 8,610円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10その他4582118734016389-19841000(23℃):24時間灰白色60分13-

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました