(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信越 一般電気用RTVゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KE348W-100
信越 一般電気用RTVゴム デンキ デンシブヒンヨウシーリングザイ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,629円
税込単価
2,892円

電気、電子用接着剤。【特長】・アセトンタイプ金属への腐食が無く、速乾性が優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~180
  • 特長:
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
  • 仕様詳細:
    ペースト状

Loading...

製品仕様

一般電気用RTVゴム(ペースト状) イメージ

一般電気用RTVゴム(ペースト状) イメージ

  • 使用温度範囲:-40~+180℃

材質

  • 主成分:シリコーンゴム

製造国

  • 日本
品番容量
(g)
質量
(g)
KE348B-330330408
KE348T-330透明330408
KE348W-330330408
商品情報を表示

KE348W-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

詳細タイプ
JANコード
トラスココード
材質1
容量(g)
質量(g)
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KE348W-100

KE348W-100

ホワイト
チューブタイプ
4582118735112
492-1062
主成分:シリコーンゴム
100
115
電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール。
1本(100g)
10

2個

2,629( 2,892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気、電子用接着剤。
【特長】
・アセトンタイプ金属への腐食が無く、速乾性が優れている。
【用途】
・電気、電子用途の接着用途に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

信越 一般電気用RTVゴムの型番KE348W-100のページです。
型番KE348W-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信越 一般電気用RTVゴム

信越 一般電気用RTVゴム

    一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

    一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

        シーリング 一般工業用

        シーリング 一般工業用

          シーリング剤(一般電気用)

          シーリング剤(一般電気用)

            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

              シーリング一般電気用(高粘度)

              シーリング一般電気用(高粘度)

                万能シーリング剤

                万能シーリング剤

                  一般工業用RTVゴム アルミ色

                  一般工業用RTVゴム アルミ色

                    信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                    信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

                        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(ペースト状)

                          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド
                            通常価格 2,629円 2,622円 4,588円 1,583円 2,420円 4,954円 4,954円 1,119円 1,148円 1,310円 3,896円 6,887円 3,244円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   7日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            使用温度範囲(℃) -40~180 - -40~180 - - - - - - - - - -
                            特長 金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 低分子シロキサン低減タイプです。 一般工業用シーリング材です。 - 低分子シロキサン低減タイプです。 金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 - - - - 低分子シロキサン低減タイプです。 -
                            仕様詳細 ペースト状 - - - - - - - - - 低粘度タイプ - -

                            信越 一般電気用RTVゴムのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            接着剤
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/04
                            今回、いつも購入しているところでは納期が10日かかると言われ、困っていたところ納期が早く、とても助かりました。1本からでも購入可能なのも助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KE348B-330
                            KE348T-100
                            KE348T-330
                            KE348W-330
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ JANコード トラスココード 材質1 容量(g) 質量(g) 用途 内容量

                            7,219円

                            ( 7,941円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10カートリッジタイプ4582118735280492-1038主成分:シリコーンゴム330408アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。1本(330g)

                            2,653円

                            ( 2,918円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10クリアチューブタイプ4582118735105492-1046主成分:シリコーンゴム100115電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール。1本(100g)
                            -

                            6,886円

                            ( 7,575円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10クリアカートリッジタイプ4582118735297492-1054主成分:シリコーンゴム330408アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。1本(330g)

                            6,886円

                            ( 7,575円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ホワイトカートリッジタイプ4582118735303423-0175主成分:シリコーン330408アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。1本(330g)

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました