(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般電気用RTVゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般電気用RTVゴム

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,297円 ~ 5,223円
税込価格
1,427円 ~ 5,745円

【特長】・オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。・ガラス...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    主成分:シリコーンゴム

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

KE44W-100 イメージ

KE44W-100 イメージ

  • 使用温度範囲:-40~+180℃

材質

  • 主成分:シリコーンゴム

製造国

  • 日本
品番容量
(g)
質量
(g)
KE44W-100100100
KE44T-100透明100100
KE44B-100100114
KE44T-300透明330404
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

商品種類
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
容量(ml)
容量(g)
質量(g)
特長
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

シーリング剤
4582118735396
492-1151
-40~180
-
-
114
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
一般工業用シーリング。
1本(100g)
10

4個

1,339( 1,473円 )

4日目

シーリング剤
クリア
4582118735150
492-1160
-40~180
-
-
100
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
一般工業用シーリング。
1本(100g)
10

2個

1,339( 1,473円 )

1日目

-

シーリング剤
クリア
4582118735402
492-1178
-40~180
330
-
404
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
一般工業用シーリング。
1本(330g)
10

2個

5,223( 5,745円 )

1日目

シーリング剤
ホワイト
4582118735143
492-1186
-40~180
-
-
100
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
一般工業用シーリング。
1本(100g)
10

4個

1,297( 1,427円 )

1日目

-

-
ホワイト
4582118739349
814-8133
-40~180℃
330
330
404
-
-
-
10

2個

5,223( 5,745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
・ガラス、金属、一部のプラスチックにプライマー無しで使用できます
【用途】
・一般工業用シーリング。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般電気用RTVゴム

一般電気用RTVゴム

    シーリング 一般工業用

    シーリング 一般工業用

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

        シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

          シーリング一般電気用(高粘度)

          シーリング一般電気用(高粘度)

            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

            シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

              万能シーリング剤

              万能シーリング剤

                シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

                シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

                  放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

                  放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

                    一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                    一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                      一般工業用RTVゴム アルミ色

                      一般工業用RTVゴム アルミ色

                        スリーボンド TB1110Gー250

                        スリーボンド TB1110Gー250

                          電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

                          電気・電子部品用 接着兼シール材 ボンドSL210

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド コニシ
                            通常価格 1,297円 1,583円 3,896円 4,588円 4,954円 4,057円 1,119円 4,954円 6,428円 2,622円 1,148円 9,972円 6,614円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   19日目   6日目  
                            材質1 主成分:シリコーンゴム 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - 主成分:シリコーン 主成分:シリコーンオイル、高熱伝導性充填剤 - 主成分:シリコーン - -

                            一般電気用RTVゴムのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            アルミ線の固定
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/24
                            製品は良いのですが、私の選択ミス この接着剤はどちらかというとしゃばしゃばで 塗った接着剤がぼたぼたと落ちてきます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イオナイザー筐体の隙間埋め
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/22
                            埃が多い環境下で使用するイオナイザーの内部に保頃が侵入しないようにシール材として使用したが、有効な効果が得られた。ただ、分解時に接着してしまうため苦労する。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました