(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,622円 ~ 7,227円  特別価格 
税込価格
2,884円 ~ 7,950円  特別価格 

電気、電子用接着剤。【特長】・アセトンタイプ金属への腐食が無く、速乾性に優れる...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 特長:
    金属を腐食させない、電気、電子部品用です。
  • 用途:
    電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電気・電子部品用シーリング剤(中粘度タイプ)の仕様例

KE347B-100/KE347B-330/ KE347T-100/KE347W-100/KE347W-330

KE347-100シリーズ(チューブタイプ) イメージ

KE347-100シリーズ(チューブタイプ) イメージ

KE347-330シリーズ (カートリッジタイプ) イメージ

KE347-330シリーズ(カートリッジタイプ) イメージ

  • 使用温度範囲:-40~+180℃

材質

  • 主成分:シリコーンゴム

製造国

  • 日本
型番容量
(g)
質量
(g)
KE347W-100100114
KE347T-100透明100114
KE347B-100100114
KE347W-330330404
KE347B-330330404
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
材質1
容量(ml)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チューブタイプ
4582118735242
492-0988
-40~180℃
主成分:シリコーンゴム
-
114
1本(100g)
10

2個

3,110( 3,421円 )

1日目

クリア
チューブタイプ
4582118735082
492-1003
-40~180℃
主成分:シリコーンゴム
-
114
1本(100g)
10

2個

2,902( 3,192円 )

1日目

ホワイト
チューブタイプ
4582118735099
492-1020
-40~180℃
主成分:シリコーンゴム
-
114
1本(100g)
10

4個

2,622( 2,884円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気、電子用接着剤。
【特長】
・アセトンタイプ金属への腐食が無く、速乾性に優れる。
【用途】
・電気、電子用途の接着用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

    放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

    放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃

      一般電気用RTVゴム

      一般電気用RTVゴム

        万能シーリング剤

        万能シーリング剤

          シーリング一般電気用(高粘度)

          シーリング一般電気用(高粘度)

            シーリング 一般工業用

            シーリング 一般工業用

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

              シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

                一般工業用RTVゴム アルミ色

                一般工業用RTVゴム アルミ色

                  シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                  シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(低粘度)

                    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

                    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度)

                      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

                      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

                        300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

                        300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

                          放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B

                          放熱シリコーン接着剤・シール剤 TB1225B

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 エスコ スリーボンド
                            通常価格 2,622円 6,428円 1,297円 1,119円 4,954円 1,583円 4,588円 1,148円 3,896円 4,057円 4,954円 6,650円 6,200円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            特長 金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 - - 金属を腐食させない一般電気用シーリング剤です。 一般工業用シーリング材です。 低分子シロキサン低減タイプです。 - - 低分子シロキサン低減タイプです。 低分子シロキサン低減タイプです。 - -
                            用途 電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール。 発熱部の放熱に - - アセトンタイプの一般電気用シーリング剤です。 一般工業用シーリング・コーティング材。 MIL規格シーリング・コーティング材。 - - 一般電気用。 難燃用。 - -

                            一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            ねじ部防水
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            程よい粘着度があり、使用しやすい。購入数量が4本からとなっており少量使用する者としては大変助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電子回路のハンダ部の保護・絶縁
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/28
                            高温多湿・低温低湿など厳しい環境に曝されるサンルームのシェード開閉回路のハンダ部の保護・絶縁等に使用しているが、設置して10年以上電子回路トラブルゼロで作動している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械組立
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/08
                            商社から買うのですが 納期が間に合わない為ミスミさんを利用しました。

                            他のネットよりも価格がやすかったので
                            助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ABS部品への充填(ポッティング)
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/17
                            ABS樹脂にプライマー無しで接着可能となっているが、実際には接着力が弱い。ABS樹脂と強固に接着に接着したのであれば、プライマーとの併用をおすすめします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            ガラスの周りにアルミを貼り付ける際に使用しています。昔から使用している商品で、性能も把握しているので購入しました。その他にも様々な場所で使用しています。安い接着剤や他のメーカーの商品もありますが、この商品は透明度が高いと思います。透明度が高いので接着しても目立たないところは良いところです。熱に対しても強いので幅広く使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました