(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能シーリング剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能シーリング剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,119円 ~ 1,713円
税込価格
1,231円 ~ 1,884円

【特長】・電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。・硬化時に悪臭がな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像の商品は「KE45W-100」です。こちらは代表商品画像です。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

KE45W-100 (チューブタイプ) イメージ

KE45W-100(チューブタイプ) イメージ

KE45R-330(カートリッジタイプ) イメージ

KE45R-330(カートリッジタイプ) イメージ

  • 使用温度範囲:-40~+180℃

材質

  • 主成分:シリコーンゴム

製造国

  • 日本
型番容量
(g)
質量
(g)
KE45W-100100114
KE45T-100透明100114
KE45B-100100114
KE45R-100100114
KE45W-330330404
KE45T-330透明330404
KE45G-330330404
KE45R-330330404
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

詳細タイプ
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
材質1
容量(ml)
容量(g)
色詳細
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

アルミ
-
4582118735686
814-8135
-
主成分:シリコーン
330
-
-
346.000
-
-

2個

1,713( 1,884円 )

4日目

チューブタイプ
4582118735167
492-1194
-
主成分:シリコーンゴム
-
100
-
114
1本(100g)
10

2個

1,119( 1,231円 )

1日目

-

-
4582118735648
814-8137
-40℃~180℃
主成分:シリコーン
330
-
-
404
-
-

2個

1,713( 1,884円 )

2日目

グレー
カートリッジタイプ
4582118735174
492-1208
-
主成分:シリコーンゴム
-
330
-
404
1本(330g)
10

2個

1,472( 1,619円 )

1日目

チューブタイプ
4582118735419
423-0281
-
主成分:シリコーン
-
100
-
114
1本(100g)
10

2個

1,119( 1,231円 )

4日目

カートリッジタイプ
4582118735426
423-0299
-
主成分:シリコーン
-
330
-
404
1本(330g)
10

2個

1,620( 1,782円 )

1日目

クリア
チューブタイプ
4582118735044
492-1216
-
主成分:シリコーンゴム
-
100
-
114
1本(100g)
10

4個

1,119( 1,231円 )

1日目

-

クリア
カートリッジタイプ
4582118735068
492-1224
-
主成分:シリコーンゴム
-
330
-
404
1本(330g)
10

4個

1,598( 1,758円 )

1日目

-

ホワイト
チューブタイプ
4582118735051
492-1232
-
主成分:シリコーンゴム
-
-
-
114
1本(100g)
10

2個

1,119( 1,231円 )

1日目

ホワイト
カートリッジタイプ
4582118735075
492-1241
-
主成分:シリコーンゴム
330
-
-
404
1本(330g)
10

4個

1,253( 1,378円 )

1日目

-

アイボリー
-
-
814-8140
-
主成分:シリコーン
330
-
-
346.000
-
-

2個

1,713( 1,884円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
・硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
・モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
・プライマーは不要です。
【用途】
・電気・電子機器、一般工業用シーリング。

(i)ご注意

  • 画像の商品は「KE45W-100」です。こちらは代表商品画像です。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能シーリング剤

万能シーリング剤

    信越 一般電気用RTVゴム

    信越 一般電気用RTVゴム

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(中粘度・MIL規格)

        シーリング剤(一般電気用)

        シーリング剤(一般電気用)

          一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

          一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

            一般工業用RTVゴム アルミ色

            一般工業用RTVゴム アルミ色

              シーリング 一般工業用

              シーリング 一般工業用

                信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                  一般電気用RTVゴム

                  一般電気用RTVゴム

                    ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

                    ロックタイト “フランジシール剤 5699”(耐オイル・耐水用)

                      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

                      シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)

                        シーリング一般電気用(高粘度)

                        シーリング一般電気用(高粘度)

                          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                          電気・電子用シーリング剤 TB1220G

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 ヘンケル 信越化学工業 信越化学工業 スリーボンド
                            通常価格 1,119円 2,629円 4,588円 2,420円 2,622円 1,148円 1,583円 1,310円 1,297円 3,450円 4,954円 4,954円 3,244円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤

                            万能シーリング剤のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 31件のレビュー
                            電気基板の防振対策他
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/04
                            電気基板上部品の防振対策、耐スパッタ簡易コーティング、一般用途シーリングに使用しています。白と透明を使ってますが白のほうが耐久性等良い感じがします。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤー放電加工機の水回りに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            ワイヤー放電加工機の水回りに使用しました。取り出してすぐ使えるのでべんりです。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線圧着部の防水処理
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/08
                            機器修理時の配線のつなぎ部分やコネクターなどの絶縁、防水に使用していますが乾燥するとゴム状になりはがれにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高温のパッキン
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/02
                            シリコン系なのでマフラーなど高温になる部分のシーリング材として使用してます。ほかに水回りやオイル漏れなどにも使用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の組立
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/03
                            ちょっとだけシリコンを塗りたいときなんかには最適です。
                            ガンで使うタイプをいままでは使っていましたが、これからは組立作業にこのシーリング剤はかかせません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました