(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,166円 ~ 1,272円
税込価格
1,283円 ~ 1,399円

【特長】・酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150
  • 材質1:
    主成分:シリコーン(1液形RTVゴム)

(i)ご注意

  • 電気用途や金属、モルタルには不適です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

KE42W-100(チューブタイプ) イメージ

KE42W-100(チューブタイプ) イメージ

KE42W-330(カートリッジタイプ) イメージ

KE42W-330(カートリッジタイプ) イメージ

  • 使用温度範囲:-40~150℃

材質

  • 主成分:シリコーン(1液形RTVゴム)

製造国

  • 日本
品番容量
(ml)
質量
(g)
KE42W-100ホワイト100114
KE42T-100クリア100114
KE42W-330ホワイト330404
KE42T-330クリア330404
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
492-1097
114
1本(100ml)
10

2個

1,166( 1,283円 )

1日目

クリア
492-1101
404
1本(330ml)
10

2個

1,272( 1,399円 )

1日目

ホワイト
492-1119
114
1本(100ml)
10

2個

1,166( 1,283円 )

1日目

-

ホワイト
492-1127
404
1本(330ml)
10

2個

1,272( 1,399円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
・プライマーは不要です。
【用途】
・建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール。

(i)ご注意

  • 電気用途や金属、モルタルには不適です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)

    オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

    オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

        オートプロピールX

        オートプロピールX

          シリコンコーク ステンカラー

          シリコンコーク ステンカラー

            333ml 変成シリコンコーク

            333ml 変成シリコンコーク

              食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)

              食品機械用シリコンシーラント(サニーシーラント)

                屋根シール

                屋根シール

                  ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                  ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                    ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

                    ボンド ウレタンコーク(ノンブリードタイプ)

                      シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                      シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                        ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                        ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

                          ボンド コンクリート・石材シール

                          ボンド コンクリート・石材シール

                            メーカー 信越化学工業 オート化学 シャープ化学 オート化学 コニシ エスコ アズワン セメダイン コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ
                            通常価格 1,166円 1,060円 945円 17,094円 639円 1,220円 2,850円 1,127円 853円 962円 2,000円 1,436円 1,075円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 - - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            使用温度範囲(℃) -40~150 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン(1液形RTVゴム) - - - - - - - - - - - -

                            一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            ガラスと硬質塩ビの接着に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/25
                            上記用途によく用いられる製品で一般には販売されていない。
                            性能は十分で、強固に接着され水も漏れない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/27
                            部品メーカーより部品固定にKE42指定だったので探してました。安価、短納期で手に入り助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の圧着固定
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                            部品の保護カバーを購入したら接着するのにKE42がついてきました。たりなかったので同じものを探してミスミさんで購入しました。安くて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム素材を固定したり補修する時に
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            金型の上にゴム素材のものをのせてトレーを紙で圧着し、ゴムが割れた時に補修をするために利用しました。他の業者さんにゴムの材質に合ったシーリング材を薦められて、以前から利用しています。使用感は接着剤を付けて固まった時にものが取れたことはないので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました