(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,684円
税込単価
55,752円

【特長】・軽量で、静かに回転し事務所でも使用できます(強力マグネットモーター内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • チャック能力(mm):
    1~6
  • 変速機能:
    無段変速
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    12000
  • 最小無負荷回転数(min-1):
    0
  • 消費電力(W):
    80
  • コード長さ(m):
    2
  • 電源(V):
    AC100
  • 二重絶縁:
  • 定格電流(A):
    0.8
  • 全長(mm):
    285
  • トラスココード:
    283-0809
  • 付属品:
    チャックハンドル / ハンガー/ 滑り止めゴム
  • 定格トルク:
    400g・cm
  • 仕様:
    ドリルチャック
  • 特長1:
    軽量で且つ静かに回転し事務所でも使用できます(強力マグネットモーター内蔵)
  • 特長2:
    ゼロ回転近くから最大12000回転までの範囲で高トルクを出せます
  • 特長3:
    小型のフィードバック式無段変速制御を開発し、一体構造化を実現した回転専用電動工具です
  • 特長4:
    超硬バー(径12mm迄)・マーガレット(3M製径100mm迄)・軸付サンダー(径30mm迄)などで各種素材の切削・研磨・穴あけ・バリ取りに適しています
  • 質量:
    830(g)

型番

HCT-30BC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCT-30BC

10

1個

50,684( 55,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で、静かに回転し事務所でも使用できます(強力マグネットモーター内蔵)
・ゼロ回転近くから最大12000回転までの全ての範囲で高トルクを出せます
・超小型のフィードバック式無段変速制御を開発し、一体構造化を実現した回転専用電動工具です
・強力マグネットモーター内蔵ストレート形グラインダーです
・静かに高トルクが出ます
・超硬バー(径6mmまで)・マーガレット(3M(TM)製径100mmまで)・軸付サンダー(径30mmで幅10mmまで)などで各種素材の切削・研磨・穴あけ・バリ取りに適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプの型番HCT-30BCのページです。
型番HCT-30BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ

静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ

    電子ハンドグラインダ

    電子ハンドグラインダ

      LEスインク゛HP HW75

      LEスインク゛HP HW75

        LEアンク゛ルHP HG12L

        LEアンク゛ルHP HG12L

          リューター フラップホイル用グラインダー L-8

          リューター フラップホイル用グラインダー L-8

            ストレートグラインダー(2段変速)

            ストレートグラインダー(2段変速)

              LEスタンダード HP71

              LEスタンダード HP71

                高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

                高速 高周波ストレートグラインダ HIC-802

                  LPフットスイッチ

                  LPフットスイッチ

                    リューター ハンドグラインダー L-JK

                    リューター ハンドグラインダー L-JK

                      ファイルハント゛ヒ゜ース HY87

                      ファイルハント゛ヒ゜ース HY87

                        LEアンク゛ルHP HG9S

                        LEアンク゛ルHP HG9S

                          LEヘヒ゛-HP HH72

                          LEヘヒ゛-HP HH72

                            メーカー 東京オートマック マキタ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 サンコーミタチ 日本精密機械工作 富士製砥 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作
                            通常価格 50,684円 31,665円 58,825円 68,522円 49,974円 42,686円 31,515円 96,906円 7,140円 39,287円 94,121円 49,353円 48,722円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   9日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 関連部品・商品 関連部品・商品 本体 本体 関連部品・商品 - 関連部品・商品 本体 関連部品・商品 関連部品・商品 関連部品・商品
                            チャック能力(mm) 1~6 6 - - 6 / 8 - - - - 0.5~6.0 - - -
                            変速機能 無段変速 無段変速 - - 2段変速 - - - - - -
                            最大無負荷回転数(min-1) 12000 28000 - - 8.500 高速9000/低速7000 - - - 22000 - - -
                            最小無負荷回転数(min-1) 0 7000 - - 8.500 - - - - 22000 - - -

                            静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました