(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA超硬ロータリーバーセットクロスカット【6~10個入り】

MRA超硬ロータリーバーセットクロスカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
10,632円 ~ 27,533円
税込価格
11,695円 ~ 30,286円

クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
形状
シャンク材質
トラスココード
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャンク径3mm
シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / 木型 / コーン先切型 / ボール型 / 楕円型
オール超硬
107-5934
CB1A001、CB1A002、CB2A007、CB2A003、CB3A005、CB4A004、CB5A011、CB6A009、CB8A008
10

1パック

9個入り

10,632( 11,695円 )

2日目

シャンク径3mm
シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / 木型 / コーン先切型 / コーン先丸型 / ボール型 / 楕円型
オール超硬
-
CB1A001、CB1A002、CB2A007、CB2A003、CB3A005、CB4A004、CB5A011、CB6A009、CB7A026、CB8A008
10

1パック

10個入り

12,210( 13,431円 )

1日目

シャンク径3mm
シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / 木型 / コーン先切型 / ボール型
ロー付
107-5942
CB1B001、CB2B002、CB3B003、CB4B004、CB5B005、CB8B007
10

1パック

6個入り

12,507( 13,758円 )

1日目

シャンク径6mm
シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / 木型 / コーン先切型 / コーン先丸型 / ボール型 / 楕円型
ロー付
107-6051
CB1C106、CB2C105、CB3C103、CB4C103、CB5C104、CB6C102、CB7C103、CB8C105
10

1パック

8個入り

27,533( 30,286円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は超硬材に切れ刃を付け回転させることによって金属や工業材料を削る工具です。

【特長】
使用頻度の高いサイズを選定してセット商品です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA超硬ロータリーバーセットクロスカット

MRA超硬ロータリーバーセットクロスカット

    サンフレックス 超硬バー(ロングシャンク)

    サンフレックス 超硬バー(ロングシャンク)

      MRA超硬バー Aシリーズ(ロングシャンク)

      MRA超硬バー Aシリーズ(ロングシャンク)

        ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0/φ6.0

        ナカニシ チタンコート超硬カッター 軸径φ3.0/φ6.0

          超硬カッターK3313・K3316

          超硬カッターK3313・K3316

            超硬ロータリーバー

            超硬ロータリーバー

              超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取り

              超硬バー(ロングシャンク),用途:奥深い個所の研削、バリ取り、面取り

                ニューレジストン 超硬バー 楕円

                ニューレジストン 超硬バー 楕円

                  ニューレジストン 超硬バー 逆円錐

                  ニューレジストン 超硬バー 逆円錐

                    ロータリーバー 4PBW

                    ロータリーバー 4PBW

                      超硬カッター アロイカッターアソートセット

                      超硬カッター アロイカッターアソートセット

                        ロータリーバー 4NBW

                        ロータリーバー 4NBW

                          ニューレジストン 超硬バー 60°/90°

                          ニューレジストン 超硬バー 60°/90°

                            メーカー MRA ニューレジストン MRA ナカニシ 日本精密機械工作 ニコルソン トラスコ中山 ニューレジストン ニューレジストン UHT ナカニシ UHT ニューレジストン
                            通常価格 10,632円 4,243円 2,285円 2,600円 4,719円 1,175円 2,342円 2,542円 1,989円 2,543円 27,290円 2,682円 1,671円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            刃先形状 クロスカット - - - スパイラルカット - - - - スパイラルカット - スパイラルカット -

                            MRA超硬ロータリーバーセットクロスカットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            部品の修正に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            協力業者から納品された部品の穴のちょっとした修正に使用しています。部品の材質は、鉄材、ステンレス材、樹脂などです。マイクロエアーグラインダーとこの商品を使っています。特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品の調整
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/06
                            金属部品の取り付け時の調整用に使用しています。普通に使えますね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型仕上げ作業で
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/20
                            いろんな形が必要なので迷わず10本セットを購入しました。
                            専用ケースもいい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました