(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,360円 ~ 8,826円
税込価格
5,896円 ~ 9,709円

クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに切屑が小さく分断されるので扱い...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
推奨使用回転数(rpm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダー型
9.5
19
20000
342-2658
10

1個

5,360( 5,896円 )

1日目

シリンダー型
12.7
25
15000
342-2674
10

1個

7,459( 8,205円 )

1日目

シリンダー先丸型
9.5
19
20000
355-7227
10

1個

6,431( 7,074円 )

1日目

シリンダー先丸型
12.7
25
15000
342-2682
10

1個

8,826( 9,709円 )

1日目

先丸木型
9.5
19
20000
342-2691
10

1個

6,431( 7,074円 )

1日目

先丸木型
12.7
25
15000
342-2712
10

1個

7,926( 8,719円 )

1日目

コーン先切型
9.5
16
20000
355-7243
10

1個

7,126( 7,839円 )

1日目

コーン先切型
12.7
22
15000
355-7251
10

1個

7,916( 8,708円 )

1日目

コーン先丸型
9.5
27
20000
342-2755
10

1個

7,394( 8,133円 )

1日目

コーン先丸型
12.7
29
15000
342-2763
10

1個

8,483( 9,331円 )

1日目

ボール型
9.5
-
20000
355-7278
10

1個

5,406( 5,947円 )

1日目

ボール型
12.7
-
15000
355-7294
10

1個

7,124( 7,836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
【特長】
・優れた超硬材料:新に開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用しています。
・HIP処理で強化:超硬材はHIP[Hot Isostatic Press]処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めております。
・高硬度材料の切削:急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。
・強靭な難削材の重切削:ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高抗張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

    超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ マスターカット

    超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ マスターカット

      超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

      超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

        超硬バー 軸径3mm

        超硬バー 軸径3mm

          MRA 超硬バーACシリーズ

          MRA 超硬バーACシリーズ

            MRA超硬バー スパイラルシリーズ

            MRA超硬バー スパイラルシリーズ

              MRA Aスパイラルシリーズ

              MRA Aスパイラルシリーズ

                MRA 超硬バー Aシリーズ

                MRA 超硬バー Aシリーズ

                  超硬バー Aシリーズ 質量6g

                  超硬バー Aシリーズ 質量6g

                    超硬バー ダイアモンドカット シャンク径 6mm

                    超硬バー ダイアモンドカット シャンク径 6mm

                      超硬バー Cシリーズ

                      超硬バー Cシリーズ

                        MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)

                        MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)

                          ロータリーバー 4QBW

                          ロータリーバー 4QBW

                            メーカー MRA アクセル MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA スーパーツール MRA MRA UHT
                            通常価格 5,360円 2,129円 1,463円 1,570円 4,930円 1,478円 1,570円 1,570円 1,570円 4,721円 2,382円 5,490円 2,682円
                            通常出荷日 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径3mm - - - シャンク径3mm - - - シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径6mm シャンク径3mm
                            刃先形状 クロスカット クロスカット - - - スパイラルカット - - - - クロスカット スパイラルカット スパイラルカット
                            シャンク材質 ロー付 オール超硬 - - - - - - - - - ロー付 オール超硬

                            MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ステンレス板の穴の長孔加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/23
                            5mm厚のステンレス板に10φの穴があったのですが、少し取り付け位置をずらすために長孔加工するために使用しました。

                            簡単に削ることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました