(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)

MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,490円 ~ 7,270円
税込価格
6,039円 ~ 7,997円

長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。【特長】・優れた...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
形状
刃長(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダー型
19
342-2666
10

1個

5,720( 6,292円 )

1日目

シリンダー先丸型
19
355-7235
10

1個

6,610( 7,271円 )

1日目

先丸木型
19
342-2704
10

1個

6,610( 7,271円 )

1日目

コーン先切型
16
342-2721
10

1個

7,270( 7,997円 )

1日目

一部当日出荷可能

コーン先丸型
27
355-7260
10

1個

6,336( 6,970円 )

1日目

ボール型
-
355-7286
10

1個

5,490( 6,039円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。
【特長】
・優れた超硬材料:新に開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用しています。
・HIP処理で強化:超硬材はHIP[Hot Isostatic Press]処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めております。
・高硬度材料の切削:急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。
・強靭な難削材の重切削:ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高抗張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)

MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)

    ロータリーバー 4PBW

    ロータリーバー 4PBW

      超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ マスターカット

      超硬ロータリーバー タイプS Aシリーズ マスターカット

        ロータリーバー 4UCW

        ロータリーバー 4UCW

          ロータリーバー 4SBW

          ロータリーバー 4SBW

            MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

            MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

              超硬バー 各種形状

              超硬バー 各種形状

                MRA 超硬バー Aシリーズ

                MRA 超硬バー Aシリーズ

                  超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ スパイラルカット(S)

                  超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ スパイラルカット(S)

                    超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ マスターカット

                    超硬ロータリーバー タイプU Aシリーズ マスターカット

                      MRA超硬バー スパイラルシリーズ

                      MRA超硬バー スパイラルシリーズ

                        超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                        超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                          MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

                          MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

                            メーカー MRA UHT アクセル UHT UHT MRA トラスコ中山 MRA アクセル アクセル MRA MRA MRA
                            通常価格 5,490円 2,543円 2,129円 2,654円 2,627円 1,570円 1,053円 1,570円 2,129円 2,129円 1,478円 3,420円 5,360円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm - - - シャンク径3mm シャンク径3mm シャンク径3mm - シャンク径6mm
                            刃先形状 スパイラルカット スパイラルカット クロスカット スパイラルカット スパイラルカット - アルミカット - スパイラルカット クロスカット スパイラルカット - クロスカット
                            シャンク材質 ロー付 オール超硬 オール超硬 オール超硬 オール超硬 - - - オール超硬 オール超硬 - - ロー付
                            刃径(mm) 9.5 - φ3.0 - - - - - φ3.0 φ3.0 - - -
                            推奨使用回転数(rpm) 20000 - - - - - - - - - - - -

                            MRA超硬ロータリーバースパイラルカット (ステンレス用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました