(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,463円 ~ 14,877円  特別価格 
税込価格
1,609円 ~ 16,365円  特別価格 

【特長】・最も一般的に使用されている形状です。・スパイラルカットに比べて、切削...

詳細情報を確認する

型番

未確定113件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
刃先形状
形状
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
形状詳細
最高使用回転数(rpm)
軸径(mm)
軸長(mm)
全長(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
2.4
11
4526587000012
105-5798
円筒
45000
3
27
38
6
10

1個

1,570( 1,727円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
3
14
4526587000029
105-5836
円筒
40000
3
24
38
6
10

1個

1,570( 1,727円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスエンドカット
円筒エンド刃型
オール超硬
3
14
4526587000173
106-2107
円筒エンド刃
40000
3
24
38
6
10

1個

1,910( 2,101円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
1.6
4.8
4526587000128
105-5810
円筒
60000
3
33.2
38
6
10

1個

1,463( 1,609円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
ロー付
6.4
13
4526587000272
105-6603
円筒
26000
3
31
44
10
10

1個

2,476( 2,724円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスエンドカット
円筒エンド刃型
ロー付
6.4
13
4526587000340
105-6620
円筒エンド刃
26000
3
31
44
10
10

1個

2,706( 2,977円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
ロー付
6.4
4.8
4526587000357
105-6638
円筒
26000
3
32.3
37
10
10

1個

2,690( 2,959円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
3
12.7
4526587000371
144-7530
円筒
39000
6
37.3
50
17
10

1個

2,428( 2,671円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
5
16
4526587000395
144-7556
円筒
32000
6
34
50
20
10

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
6
16
4526587000401
144-7572
円筒
28000
6
34
50
22
10

1個

2,453( 2,698円 )

1日目

一部当日出荷可能

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
ロー付
8
19
4526587000425
144-7602
円筒
23000
6
45
64
26
10

1個

3,245( 3,570円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
ロー付
9.5
19
4526587000449
144-7629
円筒
20000
6
45
64
32
10

1個

3,345( 3,680円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
ロー付
11
25
4526587000456
144-7645
円筒
17000
6
45
70
51
10

1個

4,733( 5,206円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
ロー付
12.7
25
4526587000463
144-7661
円筒
15000
6
45
70
59
10

1個

5,066( 5,573円 )

2日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
ロー付
16
25
4526587000470
144-7688
円筒
12000
6
45
76
91
10

1個

6,289( 6,918円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
ロー付
19
19
4526587000388
144-7696
円筒
10000
6
45
70
100
10

1個

8,698( 9,568円 )

5日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
ロー付
19
25
4526587000418
144-7700
円筒
10000
6
45
76
120
10

1個

7,565( 8,322円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
ロー付
25
25
4526587000432
144-7718
円筒
7500
6
45
76
202
10

1個

12,835( 14,119円 )

4日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
4
12.7
4526587001255
330-7859
円筒
35000
3
25.3
38
9
10

1個

3,590( 3,949円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
オール超硬
4.8
12.7
4526587001262
330-7867
円筒
32000
3
25.3
38
9
10

1個

3,590( 3,949円 )

1日目

一部当日出荷可能

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー先丸型
オール超硬
3
14
4526587000036
106-2123
先丸円筒
40000
3
24
38
6
10

1個

1,463( 1,609円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー先丸型
オール超硬
2.4
11
4526587000067
105-5917
先丸円筒
45000
3
27
38
6
10

1個

1,570( 1,727円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー先丸型
ロー付
6.4
13
4526587000289
105-6743
先丸円筒
26000
3
31
44
9
10

1個

2,451( 2,696円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
オール超硬
3
12.7
4526587000487
144-7726
先丸円筒
39000
6
37.3
50
19
10

1個

2,970( 3,267円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
オール超硬
5
16
4526587000494
144-7742
先丸円筒
32000
6
34
50
21
10

1個

2,733( 3,006円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
オール超硬
6
16
4526587000500
144-7769
先丸円筒
28000
6
34
50
22
10

1個

2,733( 3,006円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
ロー付
8
19
4526587000517
144-7785
先丸円筒
23000
6
45
64
26
10

1個

3,559( 3,915円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
ロー付
9.5
19
4526587000524
144-7807
先丸円筒
20000
6
45
64
29
10

1個

4,292( 4,721円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
ロー付
12.7
25
4526587000531
144-7840
先丸円筒
15000
6
45
70
55
10

1個

5,589( 6,148円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
ロー付
16
25
4526587000548
144-7866
先丸円筒
12000
6
45
76
83
10

1個

7,853( 8,638円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
ロー付
19
25
4526587000555
144-7874
先丸円筒
10000
6
45
76
108
10

1個

9,948( 10,943円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
ロー付
11
25
4526587000562
144-7823
先丸円筒
17000
6
45
70
46
10

1個

5,434( 5,977円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー先丸型
オール超硬
4
12.7
4526587001279
330-7875
先丸円筒
35000
3
25.3
38
7
10

1個

3,303( 3,633円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー先丸型
オール超硬
4.8
12.7
4526587001286
330-7883
先丸円筒
32000
3
25.3
38
9
10

1個

3,337( 3,671円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
先丸木型
オール超硬
3
13
4526587000050
106-2158
砲弾
40000
3
25.3
38
6
10

1個

1,463( 1,609円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
6.4
13
4526587000296
105-6948
砲弾
26000
3
31
44
8
10

1個

2,476( 2,724円 )

2日目

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
オール超硬
4
15
4526587000586
144-7882
砲弾
35000
6
35.8
50.8
18
10

1個

3,201( 3,521円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
オール超硬
6
16
4526587000593
144-7904
砲弾
28000
6
34
50
20
10

1個

3,684( 4,052円 )

1日目

一部当日出荷可能

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
8
19
4526587359516
341-8375
砲弾
23000
6
45
64
23
10

1個

4,020( 4,422円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
9.5
19
4526587000609
144-7921
砲弾
20000
6
45
64
25
10

1個

3,576( 3,934円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
12.7
19
4526587000616
144-7947
砲弾
15000
6
45
64
36
10

1個

6,461円

3,877

( 4,265円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
11
25
4526587000623
144-7963
砲弾
17000
6
45
70
36
10

1個

6,040( 6,644円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
12.7
25
4526587000630
144-7980
砲弾
15000
6
45
70
43
10

1個

5,578( 6,136円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
16
25
4526587000647
144-8005
砲弾
12000
6
45
76
68
10

1個

7,567( 8,324円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
19
25
4526587000654
144-8013
砲弾
10000
6
45
76
83
10

1個

9,036( 9,940円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
19
32
4526587000661
144-8021
砲弾
10000
6
45
83
105
10

1個

10,069( 11,076円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
19
38
4526587000579
144-8030
砲弾
10000
6
45
89
117
10

1個

12,206( 13,427円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
先丸木型
オール超硬
4.8
12.7
4526587001293
330-7891
砲弾
32000
3
25.3
38
8
10

1個

3,964円

3,300

( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径3mm
クロスカット
木型
オール超硬
3
6.4
4526587000043
106-2182
トンガリ
40000
3
32
38
6
10

1個

1,570( 1,727円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
木型
オール超硬
3
13
4526587000159
106-2204
トンガリ
40000
3
25.3
38
6
10

1個

1,570( 1,727円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
木型
ロー付
6.4
13
4526587000302
105-7057
トンガリ
26000
3
31
44
9
10

1個

2,451( 2,696円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
木型
オール超硬
6
16
4526587000678
144-8048
トンガリ
28000
6
34
50
21
10

1個

3,803( 4,183円 )

1日目

一部当日出荷可能

シャンク径6mm
クロスカット
木型
ロー付
7.9
19
4526587000685
144-8064
トンガリ
23000
6
45
64
20
10

1個

4,425( 4,868円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
木型
ロー付
9.5
19
4526587000692
144-8072
トンガリ
20000
6
45
64
24
10

1個

4,362( 4,798円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
木型
ロー付
12.7
19
4526587000708
144-8099
トンガリ
15000
6
45
64
35
10

1個

6,195( 6,815円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
木型
ロー付
12.7
25
4526587000715
144-8102
トンガリ
15000
6
45
70
41
10

1個

6,443( 7,087円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
木型
ロー付
15.9
25
4526587000722
144-8129
トンガリ
12000
6
45
76
62
10

1個

7,473( 8,220円 )

1日目

シャンク径6mm
クロスカット
木型
ロー付
19.1
25
4526587000739
144-8137
トンガリ
10000
6
45
76
80
10

1個

10,051( 11,056円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
木型
オール超硬
4.8
12.7
4526587001309
330-7905
トンガリ
32000
3
25.3
38
7
10

1個

3,590( 3,949円 )

1日目

シャンク径3mm
クロスカット
コーン先切型
オール超硬
3
16
4526587000104
105-6239
テーパー
40000
3
22
38
6
10

1個

1,463( 1,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も一般的に使用されている形状です。
・スパイラルカットに比べて、切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
・チャタリング(ビビリ)を最小限に抑えることができます。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は超硬材に切れ刃を付け回転させることによって金属や工業材料を削る工具です。

【特長】
優れた切れ味で多彩なラインナップをご用意してます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

    MRA超硬バー スパイラルシリーズ

    MRA超硬バー スパイラルシリーズ

      MRA 超硬バー Aシリーズ

      MRA 超硬バー Aシリーズ

        超硬バー 軸径3mm

        超硬バー 軸径3mm

          ロータリーバー 4NBW

          ロータリーバー 4NBW

            MRA 超硬バーACシリーズ

            MRA 超硬バーACシリーズ

              超硬バー 各種形状

              超硬バー 各種形状

                超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

                超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

                  MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

                  MRA超硬ロータリーバークロスカット (ステンレス用)

                    超硬バー Aシリーズ 質量6g

                    超硬バー Aシリーズ 質量6g

                      ロータリーバー 4PBW

                      ロータリーバー 4PBW

                        MRA Aスパイラルシリーズ

                        MRA Aスパイラルシリーズ

                          ロータリーバー 4UCW

                          ロータリーバー 4UCW

                            メーカー MRA MRA MRA MRA UHT MRA トラスコ中山 MRA MRA MRA UHT MRA UHT
                            通常価格 1,463円 1,478円 1,570円 1,570円 2,682円 4,930円 1,053円 2,285円 5,360円 1,570円 2,543円 1,570円 2,654円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  

                            超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mmのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            部品のバリトリ作業
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/24
                            他社製品と比べても寿命も劣らず、価格とバランスが良い感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属の切削
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/21
                            細くても丈夫そうです。削り具合も十分で、特に問題もなく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リューター加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/30
                            リューターで手作業で部品の加工をするのに使用してます。形状やサイズが豊富なので便利です。切れ味もよく、アルミがメインなのでかなり長持ちします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ部品の削り加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/30
                            砲弾形状のワンサイズ小さいのがあったので買いました。自分の削りたい形状にこの刃物がちょうどよかったです。ムラキは形状やサイズがそろっているので愛用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/25
                            非常によく切れて使いやすい。
                            切りくずが小さく作業者も喜んでいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました